Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu 75 mm
Agila
Pasūtījuma numurs:
990004957
EAN:
4031582335019
Produkta numurs:
2477DYK075P30-11
- Nekaitīgi materiāli
- Pārbaudīta kvalitāte
- Dažādas stiprināšanas iespējas
Agila ir grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu, kas paredzēts apršpēs gultām, ēdināšanas un ēdienu piegādes sistēmu rati...
Detaļas
Pielāgota vai liela apjoma pasūtījums? Pieprasiet cenu piedāvājumu tagad.
CAD faili
Jūs varat lejupielādēt šī produkta konstrukcijas datus.
Datu lapas
Agila ir grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu, kas paredzēts apršpēs gultām, ēdināšanas un ēdienu piegādes sistēmu ratiem, slimnīcām, pansionātiem un aprūpes namiem, profesionālajiem uzkopšanas ratiem, kā arī veikalu mēbelēm un displejiem. Stiprinājuma tips ir Avere zem skrūves, un ritenīti var uzstādīt ar jebkura garuma standarta skrūvēm. Korpusa materiāls ir Tērauda loksne, vidēja, un grozāmo daļu nodrošina Divu bumbu sacīkstes. Riteņa diametrs ir 75 mm. Riteņa gultnis ir Coni di sfere, protektors ir Cietā gumija, melna, elektrovadoša, bet paša riteņa korpuss ir izgatavots no Lokšņu tērauda. Ritenīša kopējais augstums ir 100 mm. Statiskā slodze ir 110 kg, bet dinamiskā slodze ir 55 kg, kustoties ar ātrumu 3 km/h.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Preču numuri
Pamata atribūti
Uzstādīšana
Kronšteinis
Ritenis
Rokturu komplekts