Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu 200 mm
Alpha stainless
Pasūtījuma numurs:
990038644
EAN:
4031582333169
Produkta numurs:
8477UOD200P63
- Nekaitīgi materiāli
- Pārbaudīta kvalitāte
- Nepārtraukta lietošana
Alpha stainless ir grozāmais atbalsta ritenis ar pilnu bloķēšanu. Stiprinājums ir taisnstūra plāksne, kas nodrošina stabilu un v...
Detaļas
Pielāgota vai liela apjoma pasūtījums? Pieprasiet cenu piedāvājumu tagad.
Datu lapas
Alpha stainless ir grozāmais atbalsta ritenis ar pilnu bloķēšanu. Stiprinājums ir taisnstūra plāksne, kas nodrošina stabilu un vienkāršu uzstādīšanu uz pamatnes, kā arī drošu saiti ar konstrukciju. Korpuss ir izgatavots no nerūsējošā tērauda, smags, un grozāmo daļu nodrošina divu bumbu sacīkstes. Ritenis ar 200 mm diametru ir aprīkots ar rulļu gultni, nerūsējošo, un protektors ir identisks ar riteņa korpusu, kas izgatavots no poliamīda. Kopējais augstums ir 240 mm. Kompakts gabarīts ļauj izmantot izstrādājumu ierobežotas telpas apstākļos. Statiskā slodze ir 1000 kg, bet dinamiskā slodze ir 500 kg pie ātruma 4 km/h. Lietošanas jomas: ēdināšanas rati un ēdienu piegādes sistēmas, konteineru būvniecība, elektroniskās sistēmas, tīrtelpu tehnoloģijas, ugunsdzēsības tehnoloģijas un ugunsdrošība, mašīnbūve un transporta aprīkojums.
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
Riteņi ar zemu nodilumu
Izturīgi riteņi ar ļoti zemu nodilumu
Viegla vadāmība
Pagrieziena galva ar dubultām lodīšu gultņiem
Pastāvīga mazgāšana
Visas metāla daļas no nerūsējošā tērauda
Maz uzturējami materiāli
Visas metāla detaļas no alumīnija vai nerūsējošā tērauda