Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu 200 mm
Alpha
EAN:
4031582050219
Produkta numurs:
3477UOO200P30-13
- Nekaitīgi materiāli
- Pārbaudīta kvalitāte
- Nepārtraukta lietošana
Alpha grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu ir aprīkots ar avere zem skrūves stiprinājumu un izgatavots no tērauda loksn...
Detaļas
Pielāgota vai liela apjoma pasūtījums? Pieprasiet cenu piedāvājumu tagad.
CAD faili
Jūs varat lejupielādēt šī produkta konstrukcijas datus.
Datu lapas
Alpha grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu ir aprīkots ar avere zem skrūves stiprinājumu un izgatavots no tērauda loksnes, smaga materiāla korpusa ar divu bumbu sacīkstes grozāmo gultni. Riteņa korpuss ir izgatavots no poliamīda ar identisko protektora materiālu un aprīkots ar Cuscinetto piano gultni, riteņa diametrs ir 200 mm. Kopējais augstums sasniedz 235 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 200 kg pie 4 km/h ātruma, statiskā slodzes kapacitāte - 400 kg. Piemērots automobiļu OEM, ēdināšanas ratu un ēdienu piegādes sistēmām, konteineru būvniecībai, elektroniskām sistēmām, tīrtelpu tehnoloģijām, ugunsdrošībai, mašīnbūvei, pasta loģistikai, ražošanas platformu ratiem, rullkastēm, instrumentu skapjiem, transporta aprīkojumam, atkritumu apsaimniekošanai un darba galdiem.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Artikulu numuri
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Īpašas funkcijas