Pāriet uz galveno saturu Pāriet uz meklēšanu Pāriet uz galveno navigāciju
Laipni lūdzam mūsu jaunajā pārstrukturētajā tīmekļa vietnē!

CAD faili

Alpha ir grozāmais atbalsta ritenis ar pilnu bloķēšanu, kas paredzēts automobiļu OEM, ēdināšanas un ēdienu piegādes sistēmām, konteineru būvniecībai, elektroniskajām sistēmām un tīrtelpu tehnoloģijām, ugunsdzēsības tehnoloģijām, mašīnbūvei, pasta loģistikas sistēmām, ražošanas un platformu ratiņiem, rullkastēm, instrumentu skapjiem, transporta aprīkojumam, atkritumu apsaimniekošanas iekārtām un darba galdiem. Stiprinājuma elements ir taisnstūra plāksne, kas nodrošina drošu uzstādīšanu uz konstrukcijas. Korpuss izgatavots no smaga tērauda loksnes un aprīkots ar divu bumbu sacīkstēm, kas nodrošina grozāmību. Ritenis ir aprīkots ar rullīšu gultni, un tā diametrs ir 200 mm. Riteņa protektors izgatavots no biezas melnas gumijas, bet riteņa korpuss izgatavots no polipropilēna. Kopējais augstums ir 240 mm. Statiskā slodze ir 410 kg, bet dinamiskā slodze ir 205 kg pie ātruma 4 km/h.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Preču numuri
Preces numurs
3477PVJ200P63
EAN
4031582377996
Pamata atribūti
Korpusa tips
Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu
Kravnesība pie 4 km/h
205 kg
Statiskā kravnesība
410 kg
Kopējais augstums
240 mm
Temperatūras diapazons (maksimālais)
60 °C
Temperatūras diapazons (minimālais)
-20 °C
Kopējais svars
3,24 kg
Produkta nosaukums
Alpha
Standarta
EN12532 - Transporta aprīkojums
Elektrovadītspējīga
Nerūsējošais
Uzstādīšana
Uzstādīšanas veids
Taisnstūra plāksne
Plāksnes atveres diametrs
11 mm
Plāksnes atveres garums (maksimālais)
105 mm
Plāksnes atveres platums (maksimālais)
80 mm
Plāksnes atveres platums (minimālais)
75 mm
Plāksnes garums
137 mm
Plāksnes platums
105 mm
Kronšteinis
Krāsa
Pasivēts ar zilu
Dakšas forma
Plašs
Mājokļa materiāls
Tērauda loksne, smaga
Grozāmais gultnis
Divu bumbu sacīkstes
Grozāms savienojums
334 mm
Ofsets
55 mm
Pagrieziena rādiuss
167 mm
Ritenis
Protektora cietība (A)
85 Krasts A
Korpusa materiāls
Polipropilēns
Protektora materiāls
Cietā gumija, melna
Protektora platums
50 mm
Diametrs
200 mm
Izplešanās armatūra
Ar vītņu aizsargu
Ass
Pieskrūvēts ar uzgriezni
Gūltnis
Cuscinetto a rulli
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
Grozāmais atbalsta ritenis 200 mm
Grozāmais atbalsta ritenis 200 mm
Alpha
3470PVJ200P63

Alpha grožāmais atbalsta ritenis ir aprīkots ar taisnstūra plāksnes stiprinājumu un izgatavots no tērauda loksnes, smagā materiāla korpusa ar divu bumbu sacīkstes griezes gultni. Ritenis sastāv no polipropilēna pamata ar cietās gumijas, melnas protektora pārklājumu un Cuscinetto a rulli gultni, kura diametrs ir 200 mm. Produkta kopējais augstums sasniedz 240 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 205 kg pie 4 km/h ātruma, bet statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 410 kg. Šis ritenis ir piemērots dažādām lietojumprogrammām, ieskaitot automobiļu OEM, ēdināšanas ratus un ēdienu piegādes sistēmas, konteineru būvniecību, elektroniskās sistēmas, tīrtelpu tehnoloģijas, ugunsdrošības tehnoloģijas, mašīnbūvi, pasta loģistikas sistēmas, ražošanas un platformu ratus, rullkastes, instrumentu skapjus, transporta aprīkojumu, atkritumu apsaimniekošanas iekārtas un darba galdus.

200 mm
240 mm
205 kg
200 mm
240 mm
205 kg
Varianti
Fiksēts atbalsta ritenis 200 mm
Fiksēts atbalsta ritenis 200 mm
Alpha
3478PVJ200P63

Alpha fiksēts atbalsta ritenis ir aprīkots ar taisnstūra plāksnes stiprinājumu un izgatavots ar smagu tērauda loksnes korpusu, kas nodrošina augstu izturību un stabilitāti. Riteņa konstrukcija sastāv no polipropilēna pamata ar cietas gumijas, melnas protektora pārklājumu, kas garantē lielisku saķeri un nodilumizturību dažādos darba apstākļos. Riteņa gultnis ir cuscinetto a rulli tipa, kas nodrošina gludu un efektīvu griešanos. Riteņa diametrs ir 200 mm, bet kopējais augstums sasniedz 240 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 205 kg pie 4 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 410 kg, padarot šo ritenīti piemērotu smagiem rūpnieciskiem pielietojumiem.

200 mm
240 mm
205 kg
200 mm
240 mm
205 kg