Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu 200 mm
Alpha
EAN:
4031582305302
Produkta numurs:
3477PIO200P63
- Nekaitīgi materiāli
- Pārbaudīta kvalitāte
- Nepārtraukta lietošana
Alpha grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu ir aprīkots ar taisnstūra plāksnes stiprinājumu un izgatavots no tērauda lok...
Detaļas
Pielāgota vai liela apjoma pasūtījums? Pieprasiet cenu piedāvājumu tagad.
CAD faili
Jūs varat lejupielādēt šī produkta konstrukcijas datus.
Datu lapas
Alpha grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu ir aprīkots ar taisnstūra plāksnes stiprinājumu un izgatavots no tērauda loksnes, smagā materiāla korpusa ar divu bumbu sacīkstes grozāmo gultni. Ritenis sastāv no polipropilēna pamata ar cietās gumijas, bez marķējuma protektoru un Cuscinetto piano gultni, kura diametrs ir 200 mm. Produkta kopējais augstums sasniedz 240 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 205 kg pie 4 km/h ātruma, bet statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 410 kg. Šis ritenis ir piemērots dažādām lietojumprogrammām, ieskaitot automobiļu OEM, ēdināšanas ratus un ēdienu piegādes sistēmas, konteineru būvniecību, elektroniskās sistēmas, tīrtelpu tehnoloģijas, ugunsdrošības tehnoloģijas, mašīnbūvi, pasta loģistikas sistēmas, ražošanas un platformu ratus, rullkastes, instrumentu skapjus, transporta aprīkojumu, atkritumu apsaimniekošanas iekārtas un darba galdus.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Artikulu numuri
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Īpašas funkcijas