Pāriet uz galveno saturu Pāriet uz meklēšanu Pāriet uz galveno navigāciju
Laipni lūdzam mūsu jaunajā pārstrukturētajā tīmekļa vietnē!

CAD faili

Alpha grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu ir aprīkots ar taisnstūra plāksnes stiprinājumu un izgatavots no smagas tēraudu loksnes korpusa ar divu bumbu sacīkstes grozāmo gultni. Ritenis sastāv no alumīnija korpusa ar lieta poliuretāna protektoru un Cuscinetti a sfere di precisione gultņiem, kura diametrs ir 200 mm. Kopējais augstums sasniedz 240 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 350 kg pie 4 km/h ātruma un 150 kg pie 6 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 700 kg. Šis ritenis ir piemērots dažādām lietojumprogrammām, tostarp automobiļu OEM, ēdināšanas ratiem un ēdienu piegādes sistēmām, konteineru būvniecībai, elektroniskām sistēmām, tīrtelpu tehnoloģijām, ugunsdrošības tehnoloģijām, mašīnbūvei, pasta loģistikas sistēmām, ražošanas un platformu ratiem, rullkastēm, instrumentu skapjiem, transporta aprīkojumam, atkritumu apsaimniekošanas iekārtām un darba galdiem.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Artikulu numuri
Preces numurs
3477ITP200P63
EAN
4031582380620
S4 materiāla numurs
990032643
Core attributes
Korpusa tips
Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu
Kopējais platums
96 mm
Kravnesība pie 4 km/h
350 kg
Kravnesība pie 6 km/h
150 kg
Statiskā kravnesība
700 kg
Kopējais augstums
240 mm
Temperatūras diapazons (maksimālais)
60 °C
Temperatūras diapazons (minimālais)
-10 °C
Kopējais svars
3,22 kg
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
11 mm
Plāksnes atveres garums (maksimālais)
80 mm
Plāksnes atveres garums (minimālais)
75 mm
Plāksnes atveres platums (maksimālais)
105 mm
Plāksnes atveres platums (minimālais)
75 mm
Plāksnes garums
137 mm
Plāksnes platums
105 mm
Housing
Krāsa
Pasivēts ar zilu
Dakšas forma
Plašs
Materiāls
Tērauda loksne, smaga
Grozāmais gultnis
Divu bumbu sacīkstes
Kupola diametrs
96 mm
Grozāms savienojums
334 mm
Ofsets
55 mm
Pagrieziena rādiuss
167 mm
Wheel
Protektora cietība (A)
92 Krasts A
Protektora cietība (D)
42 Krasts D
Korpusa materiāls
Alumīnijs
Protektora materiāls
Poliuretāns, liets
Protektora platums
50 mm
Diametrs
200 mm
Korpusa platums
50 mm
Izplešanās armatūra
Bez vītņu aizsarga
Ass
Pieskrūvēts ar uzgriezni
Gūltnis
Cuscinetti a sfere di precisione
Ritenis krāsa
Metālisks
special-features-image
Īpašas funkcijas
Izlaist produktu galeriju

Atbilstoši produkti

Varianti
Grozāmais atbalsta ritenis 200 mm
Grozāmais atbalsta ritenis 200 mm
Alpha
3470ITP200P63

Alpha grožāmais atbalsta ritenis ir aprīkots ar taisnstūra plāksnes stiprinājumu un izgatavots no smagas tēraudu loksnes korpusa ar divu bumbu sacīkstes griezes gultni. Ritenis sastāv no alumīnija korpusa ar lieta poliuretāna protektoru un Cuscinetti a sfere di precisione gultņiem, kam ir 200 mm diametrs. Kopējais augstums sasniedz 240 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 350 kg pie 4 km/h ātruma un 150 kg pie 6 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte ir 700 kg. Produkts ir piemērots dažādām lietojumprogrammām, tostarp automobiļu OEM, ēdināšanas ratiem un ēdienu piegādes sistēmām, konteineru būvniecībai, elektroniskām sistēmām un tīrtelpu tehnoloģijām, ugunsdrošības tehnoloģijām, mašīnbūvei, pasta loģistikas sistēmām, ražošanas un platformu ratiem, rullkastēm, instrumentu skapjiem, transporta aprīkojumam, atkritumu apsaimniekošanas iekārtām un darba galdiem.

200 mm
240 mm
350 kg
200 mm
240 mm
350 kg
Varianti
Fiksēts atbalsta ritenis 200 mm
Fiksēts atbalsta ritenis 200 mm
Alpha
3478ITP200P63

Alpha fiksēts atbalsta ritenis ir aprīkots ar taisnstūra plāksnes stiprinājumu un izgatavots ar smagu tērauda loksnes korpusu augstai izturībai. Ritenī izmantots alumīnija korpuss ar lietu poliuretāna protektoru un cuscinetti a sfere di precisione gultņiem precīzai darbībai. Riteņa diametrs ir 200 mm, bet kopējais augstums sasniedz 240 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 350 kg pie 4 km/h ātruma un 150 kg pie 6 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 700 kg. Šis ritenis ir piemērots plašam pielietojumu spektram, ieskaitot automobiļu OEM, ēdināšanas ratus un ēdienu piegādes sistēmas, konteineru būvniecību, elektroniskās sistēmas un tīrtelpu tehnoloģijas, ugunsdrošības tehnoloģijas, mašīnbūvi, pasta loģistikas sistēmas, ražošanas un platformu ratus, rullkastes, instrumentu skapjus, transporta aprīkojumu, atkritumu apsaimniekošanas iekārtas un darba galdus.

200 mm
240 mm
350 kg
200 mm
240 mm
350 kg
Izlaist produktu galeriju

Atbilstoši produkti

Varianti
Grozāmais atbalsta ritenis 200 mm
Grozāmais atbalsta ritenis 200 mm
Alpha
3470ITP200P63

Alpha grožāmais atbalsta ritenis ir aprīkots ar taisnstūra plāksnes stiprinājumu un izgatavots no smagas tēraudu loksnes korpusa ar divu bumbu sacīkstes griezes gultni. Ritenis sastāv no alumīnija korpusa ar lieta poliuretāna protektoru un Cuscinetti a sfere di precisione gultņiem, kam ir 200 mm diametrs. Kopējais augstums sasniedz 240 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 350 kg pie 4 km/h ātruma un 150 kg pie 6 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte ir 700 kg. Produkts ir piemērots dažādām lietojumprogrammām, tostarp automobiļu OEM, ēdināšanas ratiem un ēdienu piegādes sistēmām, konteineru būvniecībai, elektroniskām sistēmām un tīrtelpu tehnoloģijām, ugunsdrošības tehnoloģijām, mašīnbūvei, pasta loģistikas sistēmām, ražošanas un platformu ratiem, rullkastēm, instrumentu skapjiem, transporta aprīkojumam, atkritumu apsaimniekošanas iekārtām un darba galdiem.

200 mm
240 mm
350 kg
200 mm
240 mm
350 kg
Varianti
Fiksēts atbalsta ritenis 200 mm
Fiksēts atbalsta ritenis 200 mm
Alpha
3478ITP200P63

Alpha fiksēts atbalsta ritenis ir aprīkots ar taisnstūra plāksnes stiprinājumu un izgatavots ar smagu tērauda loksnes korpusu augstai izturībai. Ritenī izmantots alumīnija korpuss ar lietu poliuretāna protektoru un cuscinetti a sfere di precisione gultņiem precīzai darbībai. Riteņa diametrs ir 200 mm, bet kopējais augstums sasniedz 240 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 350 kg pie 4 km/h ātruma un 150 kg pie 6 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 700 kg. Šis ritenis ir piemērots plašam pielietojumu spektram, ieskaitot automobiļu OEM, ēdināšanas ratus un ēdienu piegādes sistēmas, konteineru būvniecību, elektroniskās sistēmas un tīrtelpu tehnoloģijas, ugunsdrošības tehnoloģijas, mašīnbūvi, pasta loģistikas sistēmas, ražošanas un platformu ratus, rullkastes, instrumentu skapjus, transporta aprīkojumu, atkritumu apsaimniekošanas iekārtas un darba galdus.

200 mm
240 mm
350 kg
200 mm
240 mm
350 kg