Pāriet uz galveno saturu Pāriet uz meklēšanu Pāriet uz galveno navigāciju
Laipni lūdzam mūsu jaunajā pārstrukturētajā tīmekļa vietnē!

CAD faili

Zeta stainless grožāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu ir aprīkots ar taisnstūra plāksnes stiprinājumu un izgatavots no nerūsējoša tērauda, smaga korpusa ar divu bumbu sacīkšu griezes gultni. Ritenis ir izgatavots no poliamīda, smaga materiāla, ar protektoru, kas ir identisks ar riteņa korpusu, un aprīkots ar cuscinetto piano gultni. Riteņa diametrs ir 160 mm, bet kopējais augstums sasniedz 200 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 800 kg pie 4 km/h ātruma un 640 kg pie 6 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte ir 1600 kg. Šis risinājums nodrošina augstu izturību un uzticamību dažādos industriālos pielietojumos, kur nepieciešama precīza pozicionēšana un stabila atbalsta funkcija.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Preču numuri
Preces numurs
8677TOO160P63
EAN
4031582313727
S4 materiāla numurs
990830191
Pamata atribūti
Korpusa tips
Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu
Kopējais platums
96 mm
Kravnesība pie 4 km/h
800 kg
Kravnesība pie 6 km/h
640 kg
Statiskā kravnesība
1600 kg
Kopējais augstums
200 mm
Temperatūras diapazons (maksimālais)
80 °C
Temperatūras diapazons (minimālais)
-30 °C
Kopējais svars
3,08 kg
Produkta nosaukums
Zeta stainless
Standarta
EN12533 - Lielas slodzes atbalsta riteņi
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
74 mm
Plāksnes atveres platums (maksimālais)
105 mm
Plāksnes atveres platums (minimālais)
74 mm
Plāksnes garums
137 mm
Plāksnes platums
105 mm
Kronšteinis
Krāsa
Nerūsējošais tērauds
Dakšas forma
Plašs, pastiprināts
Mājokļa materiāls
Nerūsējošais tērauds, smags
Grozāmais gultnis
Divu bumbu sacīkstes
Kupola diametrs
96 mm
Grozāms savienojums
322 mm
Ofsets
55 mm
Pagrieziena rādiuss
161 mm
Ritenis
Protektora cietība (D)
75 Krasts D
Korpusa materiāls
Poliamīds, smags
Protektora materiāls
Identisks ar riteņa korpusu
Protektora platums
50 mm
Diametrs
160 mm
Korpusa platums
50 mm
Izplešanās armatūra
Bez vītņu aizsarga
Ass
Pieskrūvēts ar uzgriezni
Gūltnis
Cuscinetto piano
Ritenis krāsa
Dabiski balts
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
Riteņi ar zemu nodilumu
Izturīgi riteņi ar ļoti zemu nodilumu
Viegla vadāmība
Pagrieziena galva ar dubultām lodīšu gultņiem
Pastāvīga mazgāšana
Visas metāla daļas no nerūsējošā tērauda
Maz uzturējami materiāli
Visas metāla detaļas no alumīnija vai nerūsējošā tērauda
Rūdīta grozāmā galva
Pastiprināti un termiski apstrādāti gultņu vāciņi
Izlaist produktu galeriju

Atbilstoši produkti

Varianti
Grozāmais atbalsta ritenis 160 mm
Grozāmais atbalsta ritenis 160 mm
Zeta stainless
8670TOO160P63

Zeta stainless grožāmais atbalsta ritenis ir aprīkots ar taisnstūra plāksnes stiprinājumu un izgatavots no nerūsējoša tērauda, smaga korpusa ar divu bumbu sacīkstes griezes gultņiem. Ritenis sastāv no polimīda, smaga korpusa ar protektoru, kas ir identisks ar riteņa korpusu, un aprīkots ar Cuscinetto piano gultni, riteņa diametrs ir 160 mm. Kopējais augstums sasniedz 200 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 800 kg pie 4 km/h ātruma un 640 kg pie 6 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 1600 kg. Šis grožāmais atbalsta ritenis nodrošina augstu izturību un uzticamību dažādās rūpnieciskās lietošanas situācijās, pateicoties kvalitatīvajiem materiāliem un precīzajai izgatavošanai.

160 mm
200 mm
800 kg
160 mm
200 mm
800 kg
Varianti
Grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu 160 mm
Grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu 160 mm
Zeta stainless
8671TOO160P63

Zeta stainless grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu ir aprīkots ar taisnstūra plāksnes stiprinājumu un nodrošina augstu veiktspēju industriālajās lietojumprogrammās. Korpuss ir izgatavots no smagā nerūsējošā tērauda ar divu bumbu sacikstes grozāmo gultni, kas garantē ilgmūžību un stabilitāti. Ritenis sastāv no smagā poliamīda korpusa ar identiska materiāla protektoru un cuscinetto piano gultni, kas nodrošina vienmērīgu kustību. Riteņa diametrs ir 160 mm, bet kopējais augstums sasniedz 200 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 800 kg pie 4 km/h ātruma un 650 kg pie 6 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 1600 kg, padarot šo ritenīti piemērotu smagām iekārtām un transportlīdzekļiem.

160 mm
200 mm
800 kg
160 mm
200 mm
800 kg
Varianti
Fiksēts atbalsta ritenis 160 mm
Fiksēts atbalsta ritenis 160 mm
Zeta stainless
8678TOO160P63

Zeta stainless ir fiksēts atbalsta ritenis, kas paredzēts smagiem pielietojumiem un aprīkots ar taisnstūra plāksni. Korpuss izgatavots no nerūsējošā tērauda, smagas konstrukcijas, kas nodrošina augstu izturību un ilgmūžību pat agresīvās vides apstākļos. Ritenis ir aprīkots ar 160 milimetru diametru, un tā virsma ir identiska ar riteņa korpusu, nodrošinot vienmērīgu un uzticamu darbību. Riteņa gultnis ir plakans tipa, kas garantē stabilu un vienmērīgu rotāciju. Kopējais produkta augstums ir 200 milimetri, kas ļauj ērti integrēt to dažādās transportēšanas un uzglabāšanas sistēmās. Produkts spēj izturēt statisko slodzi līdz 1600 kilogramiem, nodrošinot drošu un stabilu darbību stacionāros apstākļos. Dinamiskā slodzes jauda ir 640 kilogrami pie ātruma 6 kilometri stundā vai 800 kilogrami pie ātruma 4 kilometri stundā, kas padara šo riteņu ideālu izvēli mobilajiem lietojumiem ar mainīgiem ātruma parametriem.

160 mm
200 mm
800 kg
160 mm
200 mm
800 kg