Pāriet uz galveno saturu Pāriet uz meklēšanu Pāriet uz galveno navigāciju
Laipni lūdzam mūsu jaunajā pārstrukturētajā tīmekļa vietnē!
Alpha grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu ir aprīkots ar taisnstūra plāksnes stiprinājumu un izgatavots no tērauda loksnes, smagā materiāla korpusa ar divu bumbu sacīkstes grozāmo gultni. Ritenis sastāv no poliamīda pamata ar elastīgas riepas, bez marķējuma, vulkanizētas protektora materiālu un Cuscinetti a sfere di precisione gultni. Riteņa diametrs ir 160 mm, bet kopējais augstums sasniedz 200 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 300 kg pie 4 km/h ātruma un 200 kg pie 6 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte ir 600 kg. Šis ritenis ir piemērots dažādām lietojumprogrammām, ieskaitot automobiļu OEM, ēdināšanas ratus un ēdienu piegādes sistēmas, konteineru būvniecību, elektroniskās sistēmas, tīrtelpu tehnoloģijas, ugunsdrošības tehnoloģijas, mašīnbūvi, pasta loģistikas sistēmas, ražošanas un platformu ratus, rullkastes, instrumentu skapjus, transporta aprīkojumu, atkritumu apsaimniekošanas iekārtas un darba galdus.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Preču numuri
Preces numurs
3477UFP160P63
EAN
4031582327588
S4 materiāla numurs
990005505
Pamata atribūti
Korpusa tips
Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu
Kopējais platums
96 mm
Kravnesība pie 4 km/h
300 kg
Kravnesība pie 6 km/h
200 kg
Statiskā kravnesība
600 kg
Kopējais augstums
200 mm
Temperatūras diapazons (maksimālais)
80 °C
Temperatūras diapazons (minimālais)
-20 °C
Kopējais svars
2,58 kg
Produkta nosaukums
Alpha
Standarta
EN12532 - Transporta aprīkojums
Elektrovadītspējīga
Nerūsējošais
Uzstādīšana
Uzstādīšanas veids
Taisnstūra plāksne
Plāksnes atveres diametrs
11 mm
Plāksnes atveres garums (maksimālais)
80 mm
Plāksnes atveres garums (minimālais)
75 mm
Plāksnes atveres platums (maksimālais)
105 mm
Plāksnes atveres platums (minimālais)
75 mm
Plāksnes garums
137 mm
Plāksnes platums
105 mm
Kronšteinis
Krāsa
Pasivēts ar zilu
Dakšas forma
Plašs
Mājokļa materiāls
Tērauda loksne, smaga
Grozāmais gultnis
Divu bumbu sacīkstes
Kupola diametrs
96 mm
Grozāms savienojums
334 mm
Ofsets
60 mm
Pagrieziena rādiuss
167 mm
Ritenis
Protektora cietība (A)
63 Krasts A
Korpusa materiāls
Poliamīds
Protektora materiāls
Elastīgas riepas, bez marķējuma, vulkanizētas
Protektora platums
46 mm
Diametrs
160 mm
Korpusa platums
46 mm
Izplešanās armatūra
Ar vītņu aizsargu
Ass
Pieskrūvēts ar uzgriezni
Gūltnis
Cuscinetti a sfere di precisione
Ritenis krāsa
Sudraba pelēka (RAL7001)
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
Klusā ripošana
Mīksto riteņu versijas klusai darba videi
Viegla vadāmība
Pagrieziena galva ar dubultām lodīšu gultņiem
Zemu vibrāciju transports
Īpaši mīksti riteņi ar labām triecienu absorbējošām īpašībām
Izlaist produktu galeriju

Atbilstoši produkti

Varianti
Fiksēts atbalsta ritenis 160 mm
Fiksēts atbalsta ritenis 160 mm
Alpha
3478UFP160P63

Alpha ir fiksēts atbalsta ritenis ar taisnstūra plāksnes stiprinājumu, kas izgatavots no smagas tērauda lokšņa. Ritenis ir aprīkots ar 160 mm diametru elastīgām riepaām bez marķējuma, kas ir vulkanizētas, un precīziem lodīšu gultņiem, kas nodrošina vienmērīgu un uzticamu darbību. Riteņa ķermenis ir izgatavots no poliamīda, kas garantē izturību un ilgmūžību. Kopējais atbalsta riteņa augstums ir 200 mm. Produkts ir paredzēts statiskai slodzei līdz 600 kg. Dinamiskā slodzes jauda ir 200 kg pie 6 km/h ātruma un 300 kg pie 4 km/h ātruma. Alpha atbalsta ritenis ir piemērots plašam pielietojumu spektram, tostarp automobiļu OEM risinājumiem, ēdināšanas ratiem un ēdienu piegādes sistēmām, konteineru būvniecībai, elektroniskajām sistēmām un tīrtelpu tehnoloģijām, ugunsdz­ēsības tehnoloģijām un ugnsdroši­bai, mašīnbūvei, pasta loģistikas sistēmām, ražošanas un platformu ratiem, rullkastēm, instrumentu skapjiem, transporta aprīkojumam, atkritumu apsaimniekošanas iekārtām un darba galdiem.

160 mm
200 mm
300 kg
160 mm
200 mm
300 kg
Varianti
Grozāmais atbalsta ritenis 160 mm
Grozāmais atbalsta ritenis 160 mm
Alpha
3470UFP160P63

Alpha grožāmais atbalsta ritenis ir aprīkots ar taisnstūra plāksnes stiprinājumu un izgatavots no smagas tērauda loksnes korpusa ar divu bumbu sacīkstes griezes gultni. Ritenis sastāv no poliamīda pamata ar elastīgas riepas, bez marķējuma, vulkanizētas protektora materiālu un Cuscinetti a sfere di precisione gultni. Riteņa diametrs ir 160 mm, bet kopējais augstums sasniedz 200 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 300 kg pie 4 km/h ātruma un 200 kg pie 6 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte ir 600 kg. Produkts ir piemērots dažādām lietojumprogrammām, ieskaitot automobiļu OEM, ēdināšanas ratus un ēdienu piegādes sistēmas, konteineru būvniecību, elektroniskās sistēmas, tīrtelpu tehnoloģijas, ugunsdrošības tehnoloģijas, mašīnbūvi, pasta loģistikas sistēmas, ražošanas un platformu ratus, rullkastes, instrumentu skapjus, transporta aprīkojumu, atkritumu apsaimniekošanas iekārtas un darba galdus.

160 mm
200 mm
300 kg
160 mm
200 mm
300 kg