Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu 160 mm
Alpha
Pasūtījuma numurs:
990005507
EAN:
4031582377934
Produkta numurs:
3477UFJ160P63
- Nekaitīgi materiāli
- Pārbaudīta kvalitāte
- Nepārtraukta lietošana
Alpha ir grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu, kas paredzēts smagu kravu pārvietošanai un stabilam atbalstam dažādās no...
Detaļas
Pielāgota vai liela apjoma pasūtījums? Pieprasiet cenu piedāvājumu tagad.
CAD faili
Jūs varat lejupielādēt šī produkta konstrukcijas datus.
Datu lapas
Alpha ir grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu, kas paredzēts smagu kravu pārvietošanai un stabilam atbalstam dažādās nozarēs. Stiprinājums ir taisnstūra plāksne, kas nodrošina drošu uzstādīšanu un vienkāršu integrāciju esošajās konstrukcijās. Korpuss izgatavots no tērauda loksnes, smaga, un tam ir divu bumbu saciķkstes, kas nodrošina uzticamu pagriešanās mehānismu un stabilu darbību. Ritenis ir 160 mm diametrā un ir aprīkots ar rullīšu gultni, kas samazina berzi un atvieglo kustību. Riepas protektors izgatavots no elastīgas riepas bez mārķējuma, vulkanizētas, kas nodrošina labu sakabi un nodilumizturību. Riteņa korpuss izgatavots no poliamīda, kas nodrošina vieglu konstrukciju un izturību pret mehāniskiem bojājumiem. Kopējais augstums ir 200 mm, kas ļauj izmantot ritenīti vietās ar ierobežotu vertikālo brīvo vietu. Statiskā slodzes izturība ir 600 kg, bet dinamiskā slodzes izturība ir 300 kg pie ātruma 4 km/h. Produkts ir piemērots automobiļu OEM, ēdināšanas rati un ēdienu piegādes sistēmas, konteineru būvniecība, elektroniskās sistēmas, ugunsdzēsības tehnoloģijas, mašīnbūve, pasta loģistikas sistēmas, ražošanas un platformu rati, rullkastes, instrumentu skapji, transporta aprīkojums, atkritumu apsaimniekošanas iekārtas un darba galdi.
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
Stiprs korpuss
Izgatavots no presēta cinkota tērauda
Novērš neparedzētu kustību
Riteņu bloķēšana manuālai darbībai
Nostiprināts statīvs
Pilna bloķēšana vienlaikus bloķē riteni un grozāmo mehānismu
Resursu taupoša detaļu nomaiņa
Vītņotas asis ļauj viegli nomainīt riteni
Nepārtraukta lietošana
Pagrieziena gultnis ar putekļu gredzenu nepārtrauktai kustībai
Maz uzturējami riteņi
Vītņu aizsargi nodrošina netraucētu darbību ar minimālu tīrīšanu
Bezsvītru kustība
Riteņi ar samazinātu nodilumu un nelielām tīrīšanas prasībām
Klusā ripošana
Mīksto riteņu versijas klusai darba videi
Viegla vadāmība
Pagrieziena galva ar dubultām lodīšu gultņiem
Zemu vibrāciju transports
Īpaši mīksti riteņi ar labām triecienu absorbējošām īpašībām