Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu 150 mm
Linea
EAN:
4031582411829
Produkta numurs:
5947UAP150P51 ral7001
- Nekaitīgi materiāli
- Pārbaudīta kvalitāte
- Krāsu saskaņošana
Linea grožāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu ir aprīkots ar taisnstūra plāksnes stiprinājumu un nodrošina augstu veiktspē...
Detaļas
Pielāgota vai liela apjoma pasūtījums? Pieprasiet cenu piedāvājumu tagad.
Datu lapas
Linea grožāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu ir aprīkots ar taisnstūra plāksnes stiprinājumu un nodrošina augstu veiktspēju medicīnas un biroja aprīkojumam. Korpuss ir izgatavots no izturīga poliamīda materiāla un aprīkots ar precizitātes lodīšu gultni, kas garantē vienmērīgu un klusu griezšanos. Ritenis sastāv no poliamīda pamata ar injicētu poliuretāna protektoru, kas nodrošina lielisku saķeri un aizsargā grīdas segumu, savukārt cuscinetti a sfere di precisione gultnis garantē ilgmūžību. Riteņa diametrs ir 150 mm, bet kopējais augstums sasniedz 170 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 110 kg pie 3 km/h ātruma, bet statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 220 kg, padarot to ideālu risinājumu medicīnas iekārtām, biroja mēbelēm un profesionālām uzkopšanas sistēmām.
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
Nostiprināts statīvs
Pilna bloķēšana vienlaikus bloķē riteni un grozāmo mehānismu
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
Integrēta kabeļu aizsardzība
Integrēts kabeļu stūmējs grīdā guļošu kabeļu aizsardzībai
Individuāla zīmola izveide
Iegravēts, lietots vai apdrukāts
Aizraujoši attēlu izdrukas
Visu riteņu vāciņus var apdrukāt ar gandrīz jebkuru dizainu