Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu 150 mm
Levina
EAN:
4031582363951
Produkta numurs:
5377UAP150R05-18x62
- Nekaitīgi materiāli
- Pārbaudīta kvalitāte
- Krāsu saskaņošana
Levina grožāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu ir aprīkots ar cietu stienu, apaļu stiprinājumu un poliamīda korpusu ar div...
Detaļas
Pielāgota vai liela apjoma pasūtījums? Pieprasiet cenu piedāvājumu tagad.
Datu lapas
Levina grožāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu ir aprīkots ar cietu stienu, apaļu stiprinājumu un poliamīda korpusu ar divu bumbu sacīkstes griezes gultni. Ritenī ir poliamīda pamats ar injicētu poliuretāna protektoru un Cuscinetti a sfere di precisione gultņiem, ritenis ir 150 mm diametrā. Kopējais augstums sasniedz 190 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 100 kg pie 3 km/h ātruma, statiskā slodzes kapacitāte 200 kg. Piemērots anestezioloģijas ratiem, C-rokturiem, CT skaneriem, MRI, rentgenam, aprūpes gultām, ēdināšanas ratiem un ēdienu piegādes sistēmām, datoriem uz riteņiem, dialīzes ratiem, slimnīcām, medikamentu ratiem, pensionātiem un aprūpes namiem, aprūpes ratiem, profesionālās uzkopšanas ratiem, iepirkumu ratiņiem, veikalu mēbelēm un displejiem, ultraskaņas iekārtām, ventilatoriem, darba galdiem un instrumentu skapjiem.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Artikulu numuri
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
«Universal Design» balva
«Universal Design» balva
Vācijas dizaineru klubs
Vācijas dizaineru klubs
Īpašas funkcijas