Pāriet uz galveno saturu Pāriet uz meklēšanu Pāriet uz galveno navigāciju
Laipni lūdzam mūsu jaunajā pārstrukturētajā tīmekļa vietnē!

CAD faili

Agila stainless ir grožāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu, kas paredzēts profesionālai lietošanai. Stiprinājuma elements ir taisnstūra plāksne, kas ļauj vienkārši un drošā veidā piestiprināt riteni pie konstrukcijas. Korpuss ir izgatavots no nerūsējošā tērauda, vidējs, un tā grozāmo daļu nodrošina divu bumbu sacīkstes, kas samazina berzi un nodrošina vieglu pagriezienu. Ritenis ir 125 mm diametrā un aprīkots ar plakanu gultni, bet protektora materiāls ir termoplastiskā gumija. Riteņa korpuss izgatavots no polipropilēna. Kopējais augstums ir 160 mm. Statiskā slodzes izturība ir 200 kg, bet dinamiskā slodzes izturība ir 100 kg, kad ritenis pārvietojas ar ātrumu 3 km/h. Produkts ir paredzēts ēdināšanas ratiem un ēdienu piegādes sistēmām, kā arī profesionāliem uzkopšanas ratiem, kur nepieciešama uzticama un droša kustība.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Preču numuri
Preces numurs
7477PJO125P51
EAN
4031582350364
S4 materiāla numurs
990037177
Pamata atribūti
Korpusa tips
Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu
Kopējais platums
60 mm
Kravnesība pie 3 km/h
100 kg
Statiskā kravnesība
200 kg
Kopējais augstums
160 mm
Temperatūras diapazons (maksimālais)
60 °C
Temperatūras diapazons (minimālais)
-20 °C
Kopējais svars
0,85 kg
Produkta nosaukums
Agila stainless
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
95 mm
Plāksnes platums
70 mm
Kronšteinis
Krāsa
Nerūsējošais tērauds
Dakšas forma
Plašs
Mājokļa materiāls
Nerūsējošais tērauds, vidējs
Grozāmais gultnis
Divu bumbu sacīkstes
Kupola diametrs
60 mm
Grozāms savienojums
262 mm
Ofsets
41 mm
Pagrieziena rādiuss
131 mm
Ritenis
Protektora cietība (A)
87 Krasts A
Korpusa materiāls
Polipropilēns
Protektora materiāls
Termoplastiskas gumija
Protektora platums
32 mm
Diametrs
125 mm
Korpusa platums
32 mm
Izplešanās armatūra
Bez vītņu aizsarga
Gūltnis
Cuscinetto piano
Ritenis krāsa
Sudraba pelēka (RAL7001)
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
Pastāvīga mazgāšana
Visas metāla daļas no nerūsējošā tērauda
Maz uzturējami materiāli
Visas metāla detaļas no alumīnija vai nerūsējošā tērauda
Izlaist produktu galeriju

Atbilstoši produkti

Varianti
Grozāmais atbalsta ritenis 125 mm
Grozāmais atbalsta ritenis 125 mm
Agila stainless
7470PJO125P51

Agila stainless grožāmais atbalsta ritenis ir aprīkots ar taisnstūra plāksnes stiprinājumu un nodrošina uzticamu mobilitāti dažādās lietojumprogrammās. Korpuss ir izgatavots no vidēja nerūsējoša tērauda ar divu bumbu sacikstes griezes gultni, kas garantē ilgmūžību un vienmērīgu darbību. Ritenis sastāv no polipropilēna pamata ar termoplastiskas gumijas protektoru un cuscinetto piano gultni, nodrošinot klusu un efektīvu ripošanu. Riteņa diametrs ir 125 mm, bet kopējais augstums sasniedz 160 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 100 kg pie 3 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 200 kg. Šis ritenis ir īpaši piemērots ēdināšanas ratu un ēdienu piegādes sistēmu, kā arī profesionālo uzkopšanas ratu aprīkojumam.

125 mm
160 mm
100 kg
125 mm
160 mm
100 kg