Pāriet uz galveno saturu Pāriet uz meklēšanu Pāriet uz galveno navigāciju
Laipni lūdzam mūsu jaunajā pārstrukturētajā tīmekļa vietnē!

CAD faili

Levina ir grožāmais atbalsta ritenis ar pilnu bloķēšanu, kas paredzēts profesionālai izmantošanai medicīnas un komercialos pielietojumos. Ritenis ir aprīkots ar taisnstūra plāksni, kas nodrošina stabilu un uzticamu montāžu dažādās iekārtās. Korpuss ir izgatavots no poliamīda, kas garantē augstu izturību un ilgmūžību, un tas aprīkots ar divu bumbu sacīkstes grožamo gultni, kas nodrošina vienmērīgu un precīzu rotāciju. Ritenis ar 125 mm diametru ir izgatavots no termoplastiskas gumijas ar polipropilēna ķermeni, un tas ir aprīkots ar precīziem lodīšu cuscinetiem, kas nodrošina optimālu veiktspēju un minimālu troksni. Kopējais augstums ir 161 mm, kas ļauj ritenim integrēties dažādās iekārtās bez papildu pielāgošanas. Ritenis nodrošina statisko slodzes jaudu 200 kg un dinamisko slodzes jaudu 100 kg pie ātruma 3 km/h, kas padara to piemērotu intensīvai izmantošanai. Levina ritenis ir ideāls risinājums anestezioloģijas ratiem, medicīniskajiem skeneru sistēmām, aprūpes gultām, ēdināšanas ratiem, datoriem uz riteņiem, dialīzes ratiem, slimnicām, medikamentu ratiem, pansionātiem, aprūpes ratiem, profesionālās uzkopšanas ratiem, iepirkumu ratiņiem, veikalu mēbelēm, ultraskanas iekārtām, ventilatoriem, darba galdiem un instrumentu skapi.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Preču numuri
Preces numurs
5377PJP125P50 XL 7001/3000
EAN
4031582404135
S4 materiāla numurs
990039498
Pamata atribūti
Korpusa tips
Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu
Kopējais platums
59 mm
Kravnesība pie 3 km/h
100 kg
Statiskā kravnesība
200 kg
Kopējais augstums
161 mm
Temperatūras diapazons (maksimālais)
40 °C
Temperatūras diapazons (minimālais)
-10 °C
Kopējais svars
0,63 kg
Produkta nosaukums
Levina
Standarta
EN12530 - Ierīču atbalsta riteņi
Elektrovadītspējīga
Nerūsējošais
Uzstādīšana
Uzstādīšanas veids
Taisnstūra plāksne
Plāksnes atveres diametrs
8,5 mm
Plāksnes atveres garums (maksimālais)
51,5 mm
Plāksnes atveres garums (minimālais)
46,5 mm
Plāksnes atveres platums (maksimālais)
61,5 mm
Plāksnes atveres platums (minimālais)
56 mm
Plāksnes garums
77 mm
Plāksnes platums
67 mm
Kronšteinis
Krāsa
Sudraba pelēka (RAL7001)
Dakšas forma
Plāns
Mājokļa materiāls
Poliamīds
Grozāmais gultnis
Divu bumbu sacīkstes
Kupola diametrs
59 mm
Grozāms savienojums
260 mm
Ofsets
38 mm
Pagrieziena rādiuss
130 mm
Ritenis
Protektora cietība (A)
87 Krasts A
Korpusa materiāls
Polipropilēns
Protektora materiāls
Termoplastiskas gumija
Protektora platums
32 mm
Diametrs
125 mm
Korpusa platums
32 mm
Izplešanās armatūra
Ar vītņu aizsargu
Gūltnis
Cuscinetti a sfere di precisione
Ritenis krāsa
Sudraba pelēka (RAL7001)

«Universal Design» balva

«Universal Design» balva

Vācijas dizaineru klubs

Vācijas dizaineru klubs
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
Nesalaužama konstrukcija
Īpaši augsta triecienu absorbcija
Lietotājam draudzīga krāsu shēma
Zaļš pedālis virziena fiksācijai un sarkans pedālis pilnai bloķēšanai
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
Ergonomiska kājas pedālis
Ērti sasniedzams un īpaši garš XL pedālis manuālajai virziena fiksācijai