Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu 125 mm
Galea stainless
EAN:
4031582370959
Produkta numurs:
5087PIO125P30-12
- Nekaitīgi materiāli
- Pārbaudīta kvalitāte
- Krāsu saskaņošana
Galea stainless grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu ir aprīkots ar avere zem skrūves stiprinājumu un nodrošina uzticam...
Detaļas
Pielāgota vai liela apjoma pasūtījums? Pieprasiet cenu piedāvājumu tagad.
CAD faili
Jūs varat lejupielādēt šī produkta konstrukcijas datus.
Datu lapas
Galea stainless grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu ir aprīkots ar avere zem skrūves stiprinājumu un nodrošina uzticamu darbību dažādās vidēs. Korpuss ir izgatavots no poliamīda ar divu bumbu sacikstes, pastiprinātā, vai nerūsējoša grozāmo gultni, kas garantē ilgmūžību un vienmērīgu griešanos. Ritenis sastāv no polipropilēna korpusa ar cietas gumijai, bez marķējuma protektoru un Cuscinetto piano gultni, kas nodrošina klusu un vienmērīgu riteņa darbību. Riteņa diametrs ir 125 mm, bet kopējais augstums sasniedz 162 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 80 kg pie 3 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 160 kg. Šis ritenis ir īpaši piemērots ēdināšanas ratu un ēdienu piegādes sistēmu, kā arī dušas krēslu aprīkojumam.
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
Nostiprināts statīvs
Pilna bloķēšana vienlaikus bloķē riteni un grozāmo mehānismu