Pāriet uz galveno saturu Pāriet uz meklēšanu Pāriet uz galveno navigāciju
Laipni lūdzam mūsu jaunajā pārstrukturētajā tīmekļa vietnē!
Galea ir grožāmais atbalsta ritenis ar pilnu bloķēšanu, kas paredzēts profesionālai lietošanai dažādās medicīniskās un aprūpes vidēs. Produkts ir aprīkots ar averes tipa piestiprināšanu zem skrūves, kas nodrošina drošu un stabilu montāžu uz dažādiem pamatiem. Korpuss ir izgatavots no poliamīda materiāla un aprīkots ar divu bumbu sacīkstes svīveles gultni, kas garantē vienmērīgu un uzticamu grožāmās kustības darbību. Ritenis ir 125 milimetru diametrā ar termoplastiskas gumijas protektoru, kas nodrošina optimālu berzi un klusumu darbības laikā. Riteņa ķermenis ir izgatavots no polipropilēna, kas nodrošina izturību un vieglu svaru. Kopējais produkta augstums ir 162 milimetri, kas ļauj ērti integrēt riteni dažādās mobilās sistēmās. Ritenis ir paredzēts aprūpes gultņiem, ēdināšanas ratiem un ēdienu piegādes sistēmām, kā arī dušas krēsliem. Statiskā slodzes jauda ir 200 kilogrami, bet dinamiskā slodzes jauda ir 100 kilogrami pie 3 kilometru stundas ātruma, kas nodrošina drošu un stabilu darbību pat intensīvas lietošanas apstākļos.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Preču numuri
Preces numurs
5077PJH125P30-12
EAN
4031582379105
Pamata atribūti
Korpusa tips
Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu
Kopējais platums
66 mm
Kravnesība pie 3 km/h
100 kg
Statiskā kravnesība
200 kg
Kopējais augstums
162 mm
Temperatūras diapazons (maksimālais)
60 °C
Temperatūras diapazons (minimālais)
-20 °C
Kopējais svars
0,54 kg
Produkta nosaukums
Galea
Standarta
EN12530 - Ierīču atbalsta riteņi
Elektrovadītspējīga
Nerūsējošais
Uzstādīšana
Uzstādīšanas veids
Avere zem skrūves
Skrūves atveres diametrs
12 mm
Kronšteinis
Dakšas forma
Slēgts
Mājokļa materiāls
Poliamīds
Grozāmais gultnis
Divu bumbu sacīkstes
Kupola diametrs
59 mm
Grozāms savienojums
258 mm
Ofsets
40 mm
Pagrieziena rādiuss
129 mm
Ritenis
Protektora cietība (A)
87 Krasts A
Korpusa materiāls
Polipropilēns
Protektora materiāls
Termoplastiskas gumija
Protektora platums
30 mm
Diametrs
125 mm
Izplešanās armatūra
Ar vītņu aizsargu
Gūltnis
Cuscinetto piano
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
Lietotājam draudzīga krāsu shēma
Zaļš pedālis virziena fiksācijai un sarkans pedālis pilnai bloķēšanai
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
Atbilstība standartiem
Piemērots pārtikas rūpniecībai (Lerpac apstiprinājums)
Izlaist produktu galeriju

Atbilstoši produkti

Grozāmais atbalsta ritenis 125 mm
Galea
5070PJH125P30-12

Galea ir grožāmais atbalsta ritenis, kas paredzēts profesionālai lietošanai medicīnas un aprūpes nozarē. Produkts ir aprīkots ar averes zem skrūves tipa piestiprināšanas sistēmu, kas nodrošina drošu un stabilu montāžu uz dažādām pamatnēm. Korpuss ir izgatavots no poliamīda materiāla, kas garantē augstu izturību pret mehāniskiem bojājumiem un ķīmiskām vielām. Korpusā integrēta divu bumbu sacīkstes tipa grožamā gultņa sistēma, kas ļauj ritenim brīvi griezties un nodrošina optimālu manevrējamību. Ritenis ir aprīkots ar 125 milimetru diametra riteni, kura ķermenis izgatavots no polipropilēna, bet protektora virsma no termoplastiskas gumijas, kas nodrošina labu berzi un stabilitāti uz dažādām grīdas virsmām. Ritenim ir plakans gultnis, kas uzlabo tā darbības raksturlielumus. Produkta kopējais augstums ir 162 milimetri. Galea atbalsta ritenis ir paredzēts aprūpes gultņiem, ēdināšanas ratiem un ēdienu piegādes sistēmām, kā arī dušas krēsliem. Statiskā slodzes jauda sasniedz 200 kilogramus, savukārt dinamiskā slodzes jauda ir 100 kilogrami pie 3 kilometru stundas ātruma, kas nodrošina drošu un uzticamu darbību profesionālā vidē.

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg
Varianti
Grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu 125 mm
Grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu 125 mm
Galea
5071PJH125P30-12

Galea grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu ir aprīkots ar avere zem skrūves stiprinājumu un nodrošina uzticamu mobilitāti dažādām lietojumprogrammām. Korpuss ir izgatavots no izturīga poliamīda materiāla un aprīkots ar divu bumbu sacīkstes grozāmo gultni, kas garantē vienmērīgu griešanos un ilgmūžību. Ritenis sastāv no polipropilēna pamata ar termoplastiskas gumijas protektoru, kas nodrošina lielisku saķeri un klusu darbību, savukārt cuscinetto piano gultnis garantē vienmērīgu riešanu. Riteņa diametrs ir 125 mm, bet kopējais augstums sasniedz 162 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 100 kg pie 3 km/h ātruma, bet statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 200 kg. Šis ritenis ir īpaši piemērots aprūpes gultām, ēdināšanas ratiem un ēdienu piegādes sistēmām, kā arī dušas krēsliem.

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg
Varianti
Grozāmais atbalsta ritenis ar riteņu bremzi 125 mm
Grozāmais atbalsta ritenis ar riteņu bremzi 125 mm
Galea
5075PJH125P30-12

Galea grožāmais atbalsta ritenis ar riteņu bremzi ir aprīkots ar avere zem skrūves stiprinājumu un polimīda korpusu ar divu bumbu sacīkstes griezes gultni. Riteņa konstrukcija sastāv no polipropilēna pamata ar termoplastiskas gumijas protektoru un Cuscinetto piano gultni, nodrošinot riteņa diametru 125 mm. Kopējais produkta augstums ir 162 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte sasniedz 100 kg pie 3 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte ir 200 kg. Šis ritenis ir īpaši piemērots izmantošanai aprūpes gultās, ēdināšanas ratos un ēdienu piegādes sistēmās, kā arī dušas krēslos, nodrošinot uzticamu un kluso darbību medicīnas un aprūpes iestāžu vidē.

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg