Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu 125 mm
Galea
EAN:
4031582379099
Produkta numurs:
5077PJH125P30-10
- Nekaitīgi materiāli
- Pārbaudīta kvalitāte
- Krāsu saskaņošana
Galea grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu ir aprīkots ar avere zem skrūves stiprinājumu un nodrošina uzticamu mobilitā...
Detaļas
Pielāgota vai liela apjoma pasūtījums? Pieprasiet cenu piedāvājumu tagad.
Datu lapas
Galea grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu ir aprīkots ar avere zem skrūves stiprinājumu un nodrošina uzticamu mobilitāti dažādām lietojumprogrammām. Korpuss ir izgatavots no izturīga poliamīda materiāla un aprīkots ar divu bumbu sacīkstes grozāmo gultni, kas garantē vienmērīgu un precīzu kustību. Ritenis sastāv no polipropilēna pamata ar termoplastiskas gumijas protektoru, kas nodrošina lielisku saķeri un klusumu, savukārt cuscinetto piano gultnis garantē ilgstošu un beztraucētu darbību. Riteņa diametrs ir 125 mm, bet kopējais augstums sasniedz 162 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 100 kg pie 3 km/h ātruma, bet statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 200 kg. Šis ritenis ir īpaši piemērots aprūpes gultām, ēdināšanas ratiem un ēdienu piegādes sistēmām, kā arī dušas krēsliem.
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
Lietotājam draudzīga krāsu shēma
Zaļš pedālis virziena fiksācijai un sarkans pedālis pilnai bloķēšanai
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
Atbilstība standartiem
Piemērots pārtikas rūpniecībai (Lerpac apstiprinājums)