Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu 125 mm
Alpha
EAN:
4031582381528
Produkta numurs:
3477UOJ125P30-13
- Nekaitīgi materiāli
- Pārbaudīta kvalitāte
- Nepārtraukta lietošana
Grozāmais atbalsta ritenis Alpha ar pilnu bloķēšanu ir paredzēts smagu kravu pārvietošanai un stabilam novietojumam darba vidē. ...
Detaļas
Pielāgota vai liela apjoma pasūtījums? Pieprasiet cenu piedāvājumu tagad.
CAD faili
Jūs varat lejupielādēt šī produkta konstrukcijas datus.
Datu lapas
Grozāmais atbalsta ritenis Alpha ar pilnu bloķēšanu ir paredzēts smagu kravu pārvietošanai un stabilam novietojumam darba vidē. Stiprinājuma tips ir Avere zem skrūves, kas ļauj vienkārši un uzticami piestiprināt riteni pie iekārtas vai konstrukcijas. Korpuss ir aprīkots ar divu bumbu saciķstēm, kas nodrošina precīzu griešanos, un tas izgatavots no tērauda loksnes, smaga, kas garantē izturību pret mehāniskām slodzēm. Ritenis ar diametru 125 mm ir aprīkots ar gultni Cuscinetto a rulli, kura protektora materiāls ir identisks riteņa korpusa materiālam, un pats riteņa korpuss izgatavots no poliamīda. Produkta kopējais augstums ir 155 mm, un tas ļauj integrēt riteni kompaktās konstrukcijās. Statiskā slodzes izturība ir 250 kg, bet dinamiskā slodzes izturība ir 125 kg, pārvietojoties ar ātrumu 4 km/h.
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
Riteņi ar zemu nodilumu
Izturīgi riteņi ar ļoti zemu nodilumu
Maz uzturējami riteņi
Vītņu aizsargi nodrošina netraucētu darbību ar minimālu tīrīšanu
Viegla vadāmība
Pagrieziena galva ar dubultām lodīšu gultņiem