Pāriet uz galveno saturu Pāriet uz meklēšanu Pāriet uz galveno navigāciju
Laipni lūdzam mūsu jaunajā pārstrukturētajā tīmekļa vietnē!

CAD faili

Alpha grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu ir aprīkots ar taisnstūra plāksnes stiprinājumu un izgatavots no tērauda loksnes, smagā materiāla korpusa ar divu bumbu sacīkstes grozāmo gultni. Ritenis sastāv no poliamīda pamata ar elastīgas riepas, melnas, vulkanizētas protektora materiālu un Cuscinetto a rulli gultni. Riteņa diametrs ir 125 mm, bet kopējais augstums sasniedz 155 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 250 kg pie 4 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 500 kg. Produkts ir piemērots dažādām lietojumprogrammām, ieskaitot automobiļu OEM, ēdināšanas ratus un ēdienu piegādes sistēmas, konteineru būvniecību, elektroniskās sistēmas, tīrtelpu tehnoloģijas, ugunsdrošības tehnoloģijas, mašīnbūvi, pasta loģistikas sistēmas, ražošanas un platformu ratus, rullkastes, instrumentu skapjus, transporta aprīkojumu, atkritumu apsaimniekošanas iekārtas un darba galdus.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Artikulu numuri
Preces numurs
3477UEJ125P62 T/G-small
EAN
4031582376937
S4 materiāla numurs
990032388
Core attributes
Korpusa tips
Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu
Kopējais platums
75 mm
Kravnesība pie 4 km/h
250 kg
Statiskā kravnesība
500 kg
Kopējais augstums
155 mm
Temperatūras diapazons (maksimālais)
80 °C
Temperatūras diapazons (minimālais)
-20 °C
Kopējais svars
1,17 kg
Produkta nosaukums
Alpha
Standarta
EN12532 - Transporta aprīkojums
Elektrovadītspējīga
Nerūsējošais
Fitting
Uzstādīšanas veids
Taisnstūra plāksne
Plāksnes atveres diametrs
9 mm
Plāksnes atveres garums (maksimālais)
60 mm
Plāksnes atveres garums (minimālais)
77 mm
Plāksnes atveres platums (maksimālais)
80 mm
Plāksnes atveres platums (minimālais)
77 mm
Plāksnes garums
105 mm
Plāksnes platums
80 mm
Housing
Krāsa
Pasivēts ar zilu
Dakšas forma
Plašs
Materiāls
Tērauda loksne, smaga
Grozāmais gultnis
Divu bumbu sacīkstes
Kupola diametrs
75 mm
Grozāms savienojums
246 mm
Ofsets
40 mm
Pagrieziena rādiuss
123 mm
Wheel
Protektora cietība (A)
63 Krasts A
Korpusa materiāls
Poliamīds
Protektora materiāls
Elastīgas riepas, melnas, vulkanizētas
Protektora platums
40 mm
Diametrs
125 mm
Korpusa platums
40 mm
Izplešanās armatūra
Ar vītņu aizsargu
Ass
Pieskrūvēts ar uzgriezni
Gūltnis
Cuscinetto a rulli
Ritenis krāsa
Sudraba pelēka (RAL7001)
special-features-image
Īpašas funkcijas
Izlaist produktu galeriju

Piederumi

Ritenis 125 mm
Elastech
UER 125x40-Ø12

Elastech ritenis ir augstas kvalitātes ritenītis, kas izgatavots no poliamīda ar elastīgām riepām, melnām, vulkanizētām protektoru. Riteņa diametrs ir 125 mm, protektora platums 40 mm, ass cauruma diametrs 12 mm un centra garums 44 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte sasniedz 250 kg pie 4 km/h ātruma, bet statiskā slodzes kapacitāte ir 500 kg. Ritenis aprīkots ar Cuscinetto a rulli gultni, kas nodrošina uzticamu un ilgstošu darbību dažādos pielietojumos.

125 mm
250 kg
125 mm
250 kg
Izlaist produktu galeriju

Atbilstoši produkti

Varianti
Fiksēts atbalsta ritenis 125 mm
Fiksēts atbalsta ritenis 125 mm
Alpha
3478UEJ125P62 T/G small

Alpha fiksēts atbalsta ritenis ir aprīkots ar taisnstūra plāksnes stiprinājumu un izgatavots ar tērauda loksnes, smagas korpusu, kas nodrošina augstu izturību un stabilitāti. Riteņa korpuss ir izgatavots no poliamīda materiāla, bet protektors ir veidots no elastīgas riepas, melnas, vulkanizētas, kas garantē lielisku saķeri un nodilumizturību. Ritenis aprīkots ar Cuscinetto a rulli gultni, kas nodrošina vienmērīgu un klusu darbību. Riteņa diametrs ir 125 mm, bet kopējais augstums sasniedz 155 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 250 kg pie 4 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 500 kg, padarot šo riteni piemērotu dažādām rūpnieciskām un komerciālām lietojumprogrammām.

125 mm
155 mm
250 kg
125 mm
155 mm
250 kg
Izlaist produktu galeriju

Atbilstoši produkti

Varianti
Fiksēts atbalsta ritenis 125 mm
Fiksēts atbalsta ritenis 125 mm
Alpha
3478UEJ125P62 T/G small

Alpha fiksēts atbalsta ritenis ir aprīkots ar taisnstūra plāksnes stiprinājumu un izgatavots ar tērauda loksnes, smagas korpusu, kas nodrošina augstu izturību un stabilitāti. Riteņa korpuss ir izgatavots no poliamīda materiāla, bet protektors ir veidots no elastīgas riepas, melnas, vulkanizētas, kas garantē lielisku saķeri un nodilumizturību. Ritenis aprīkots ar Cuscinetto a rulli gultni, kas nodrošina vienmērīgu un klusu darbību. Riteņa diametrs ir 125 mm, bet kopējais augstums sasniedz 155 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 250 kg pie 4 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 500 kg, padarot šo riteni piemērotu dažādām rūpnieciskām un komerciālām lietojumprogrammām.

125 mm
155 mm
250 kg
125 mm
155 mm
250 kg