Pāriet uz galveno saturu Pāriet uz meklēšanu Pāriet uz galveno navigāciju
Laipni lūdzam mūsu jaunajā pārstrukturētajā tīmekļa vietnē!

CAD faili

Alpha grožāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu ir aprīkots ar taisnstūra plāksnes stiprinājumu un izgatavots no smagas tēraudu loksnes korpusa ar divu bumbu sacīkstes griezes gultni. Ritenī izmantots polipropilēna pamats ar termoplastiskas gumijas protektoru un Cuscinetti a sfere di precisione gultņi, nodrošinot 125 mm diametru. Kopējais augstums sasniedz 155 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 180 kg pie 4 km/h ātruma, bet statiskā slodzes kapacitāte - 360 kg. Produkts piemērots dažādām lietojumprogrammām: automobiļu OEM, ēdināšanas rati un ēdienu piegādes sistēmas, konteineru būvniecība, elektroniskās sistēmas, tīrtelpu tehnoloģijas, ugunsdrošības tehnoloģijas, mašīnbūve, pasta loģistikas sistēmas, ražošanas un platformu rati, rullkastes, instrumentu skapji, transporta aprīkojums, atkritumu apsaimniekošanas iekārtas un darba galdi.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Preču numuri
Preces numurs
3477PJP125P62 65A
EAN
4031582409734
S4 materiāla numurs
990061826
Pamata atribūti
Korpusa tips
Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu
Kopējais platums
75 mm
Kravnesība pie 4 km/h
180 kg
Statiskā kravnesība
360 kg
Kopējais augstums
155 mm
Temperatūras diapazons (maksimālais)
60 °C
Temperatūras diapazons (minimālais)
-20 °C
Kopējais svars
1,14 kg
Produkta nosaukums
Alpha
Standarta
EN12532 - Transporta aprīkojums
Elektrovadītspējīga
Nerūsējošais
Uzstādīšana
Uzstādīšanas veids
Taisnstūra plāksne
Plāksnes atveres diametrs
9 mm
Plāksnes atveres garums (maksimālais)
60 mm
Plāksnes atveres garums (minimālais)
77 mm
Plāksnes atveres platums (maksimālais)
80 mm
Plāksnes atveres platums (minimālais)
77 mm
Plāksnes garums
105 mm
Plāksnes platums
80 mm
Kronšteinis
Krāsa
Pasivēts ar zilu
Dakšas forma
Plašs
Mājokļa materiāls
Tērauda loksne, smaga
Grozāmais gultnis
Divu bumbu sacīkstes
Kupola diametrs
75 mm
Grozāms savienojums
246 mm
Ofsets
40 mm
Pagrieziena rādiuss
123 mm
Ritenis
Protektora cietība (A)
65 Krasts A
Korpusa materiāls
Polipropilēns
Protektora materiāls
Termoplastiskas gumija
Protektora platums
40 mm
Diametrs
125 mm
Korpusa platums
40 mm
Izplešanās armatūra
Ar vītņu aizsargu
Ass
Pieskrūvēts ar uzgriezni
Gūltnis
Cuscinetti a sfere di precisione
Ritenis krāsa
Sudraba pelēka (RAL7001)
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
Nepārtraukta lietošana
Pagrieziena gultnis ar putekļu gredzenu nepārtrauktai kustībai
Maz uzturējami riteņi
Vītņu aizsargi nodrošina netraucētu darbību ar minimālu tīrīšanu
Bezsvītru kustība
Riteņi ar samazinātu nodilumu un nelielām tīrīšanas prasībām
Klusā ripošana
Mīksto riteņu versijas klusai darba videi
Viegla vadāmība
Pagrieziena galva ar dubultām lodīšu gultņiem
Zemu vibrāciju transports
Īpaši mīksti riteņi ar labām triecienu absorbējošām īpašībām
Izlaist produktu galeriju

Piederumi

Ritenis 125 mm
Elastech
UER 125x40-Ø12

Elastech ritenis ir elastīgas riepas ritenis, kas paredzēts kasteru sistēmās. Ritenim ir 125 mm diametrs, bet riepas platums ir 40 mm. Ritenis ir aprīkots ar poliamīda korpusu un ruļļu gultni, kas nodrošina vienmērīgu un uzticamu darbību. Ritenim ir 44 mm gara osa, un ass cauruma diametrs ir 12 mm. Elastīgā riepa ir izgatavota no melnas vulkanizētas gumijas, kas nodrošina labas berzes īpašības un izturību. Ritenis var izturēt statisko slodzi līdz 500 kg, bet dinamiskā slodze ir 250 kg pie ātruma 4 km/h. Šis ritenis ir ideāls risinājums dažādām transportēšanas un kustības sistēmām.

125 mm
250 kg
125 mm
250 kg
Izlaist produktu galeriju

Atbilstoši produkti

Varianti
Grozāmais atbalsta ritenis 125 mm
Grozāmais atbalsta ritenis 125 mm
Alpha
3470PJP125P62 65A

Alpha grozāmais atbalsta ritenis ir aprīkots ar taisnstūra plāksnes stiprinājumu un izgatavots no tērauda loksnes, smaga materiāla korpusa ar divu bumbu sacīkstes grozāmo gultni. Ritenis sastāv no polipropilēna pamata ar termoplastiskas gumijas protektoru un Cuscinetti a sfere di precisione gultni, kura diametrs ir 125 mm. Kopējais augstums sasniedz 155 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 180 kg pie 4 km/h ātruma, bet statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 360 kg. Šis ritenis ir piemērots dažādām lietojumprogrammām, tostarp automobiļu OEM, ēdināšanas ratiem un ēdienu piegādes sistēmām, konteineru būvniecībai, elektroniskām sistēmām, tīrtelpu tehnoloģijām, ugunsdrošības tehnoloģijām, mašīnbūvei, pasta loģistikas sistēmām, ražošanas un platformu ratiem, rullkastēm, instrumentu skapjiem, transporta aprīkojumam, atkritumu apsaimniekošanas iekārtām un darba galdiem.

125 mm
155 mm
180 kg
125 mm
155 mm
180 kg