Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu 125 mm
Alpha smart
EAN:
4031582360615
Produkta numurs:
3377PJR125P62
- Nekaitīgi materiāli
- Pārbaudīta kvalitāte
- Nostiprināts statīvs
Alpha smart ir grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu, kas aprīkots ar taisnstūra plāksnes stiprinājumu. Korpuss izgatavo...
Detaļas
Pielāgota vai liela apjoma pasūtījums? Pieprasiet cenu piedāvājumu tagad.
Datu lapas
Alpha smart ir grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu, kas aprīkots ar taisnstūra plāksnes stiprinājumu. Korpuss izgatavots no smagas tērauda loksnes un aprīkots ar divu bumbu sacīkstes grozāmo gultni, kas nodrošina uzticamu darbību. Ritenis sastāv no polipropilēna pamata ar termoplastiskas gumijas protektoru un Cuscinetto a rulli gultni, kas garantē gludu riešanu. Riteņa diametrs ir 125 mm, bet kopējais augstums sasniedz 155 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 100 kg pie 4 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 200 kg, padarot šo riteni piemērotu dažādām rūpnieciskām lietojumprogrammām.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Artikulu numuri
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Īpašas funkcijas