Pāriet uz galveno saturu Pāriet uz meklēšanu Pāriet uz galveno navigāciju
Laipni lūdzam mūsu jaunajā pārstrukturētajā tīmekļa vietnē!
Agila grožāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu ir aprīkots ar sintētisko paplašinātāju, apaļš, un pasūtot, lūdzu, norādiet nepieciešamo caurules iekšējo diametru. Korpuss ir izgatavots no tērauda loksnes, vidēja, ar divu bumbu sacīkstes griezes gultni, kas nodrošina vienmērīgu kustību. Ritenis sastāv no poliamīds, elektrovadītspējīgs korpusa un poliuretāns, injicēts, elektrovadošs protektora ar cuscinetti a sfere di precisione gultņiem, riteņa diametrs ir 125 mm. Kopējais augstums sasniedz 163 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 100 kg pie 3 km/h ātruma, statiskā slodzes kapacitāte 200 kg. Piemērots aprūpes gultām, ēdināšanas ratiem un ēdienu piegādes sistēmām, slimnīcām, pensionātiem un aprūpes namiem, profesionālās uzkopšanas ratiem, veikalu mēbelēm un displejiem.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Artikulu numuri
Preces numurs
2477XSP125R07-Ø24-27
EAN
4031582344349
Core attributes
Korpusa tips
Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu
Kravnesība pie 3 km/h
100 kg
Statiskā kravnesība
200 kg
Kopējais augstums
163 mm
Temperatūras diapazons (maksimālais)
40 °C
Temperatūras diapazons (minimālais)
-10 °C
Produkta nosaukums
Agila
Standarta
EN12530 - Ierīču atbalsta riteņi
Elektrovadītspējīga
Nerūsējošais
Fitting
Ieteikums
Pasūtot, lūdzu, norādiet nepieciešamo caurules iekšējo diametru.
Uzstādīšanas veids
Sintētiskais paplašinātājs, apaļš
Paplašinātāja stiprinājums (maksimālais)
27 mm
Paplašinātāja stiprinājums (minimālais)
24 mm
Housing
Dakšas forma
Plašs
Materiāls
Tērauda loksne, vidēja
Grozāmais gultnis
Divu bumbu sacīkstes
Grozāms savienojums
262 mm
Ofsets
41 mm
Pagrieziena rādiuss
131 mm
Wheel
Protektora cietība (D)
40 Krasts D
Korpusa materiāls
Poliamīds, elektrovadītspējīgs
Protektora materiāls
Poliuretāns, injicēts, elektrovadošs
Protektora platums
32 mm
Diametrs
125 mm
Izplešanās armatūra
Ar vītņu aizsargu
Gūltnis
Cuscinetti a sfere di precisione
Roktura komplekts
Ieteikums
Pasūtot, lūdzu, norādiet nepieciešamo caurules iekšējo diametru.
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
Novērš neparedzētu kustību
Riteņu bloķēšana manuālai darbībai
Nostiprināts statīvs
Pilna bloķēšana vienlaikus bloķē riteni un grozāmo mehānismu
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
Bezsvītru kustība
Riteņi ar samazinātu nodilumu un nelielām tīrīšanas prasībām
Viegla vadāmība
Pagrieziena galva ar dubultām lodīšu gultņiem
Ergonomiska lietošana
Riteņi ar optimizētu rites pretestību lietotāja slodzes samazināšanai
Sertificēta vadītspēja
Vadoša versija lietotāju un elektrisko ierīču aizsardzībai pret statisko izlādi
Izlaist produktu galeriju

Piederumi

Aksesuārs
Izpletējs
Kompl. Bef. R07/31-35 montiert

Piederums ir riteņa piederums, kas aprīkots ar paplašinātāju sistēmu precīzai pievienošanai pie dažāda izmēra konstrukcijām. Šis tehniskais risinājums nodrošina universālu saderību ar caurulēm vai stiprinājuma elementiem, kuru iekšējais diametrs variē no 31 mm līdz 35 mm. Piederuma kopējais svars ir 0,14 kg, kas garantē optimālu slodzes sadalījumu un stabilitāti ekspluatācijas laikā, vienlaikus saglabājot vieglu konstrukciju efektīvai lietošanai.

Aksesuārs
Izpletējs
Kompl. Bef. R07/24-27 montiert

Piederums ir riteņa piederums, kas aprīkots ar paplašinātāju sistēmu precīzai piestiprināšanai pie dažāda izmēra virsmām. Šis tehniskais risinājums nodrošina universālu saderību ar caurulēm vai stiprinājuma elementiem, kuru diametrs variē no 24 mm līdz 27 mm, izmantojot regulējamu paplašinātāja mehānismu. Piederuma svars ir 0,13 kg, kas nodrošina optimālu līdzsvaru starp izturību un vieglu uzstādīšanu inženiertehniskās lietošanas vajadzībām.

Aksesuārs
Izpletējs
Kompl. Bef. R07/27-30 montiert

Piederums ir riteņa piederums, kas aprīkots ar paplašinātāju sistēmu precīzai piestiprināšanai pie dažāda izmēra virsmām. Šis tehniskais risinājums nodrošina universālu saderību ar cauruļu vai caurumu diametriem no 27 mm līdz 30 mm, izmantojot regulējamu paplašinātāja mehānismu optimālai fiksācijai. Piederuma svars ir 0,14 kg, kas garantē stabilitāti, vienlaikus saglabājot vieglu konstrukciju efektīvai ekspluatācijai.

Aksesuārs
Izpletējs
Kompl. Bef. R07/21,5-24 montiert

Piederums ir riteņa piederums, kas paredzēts precīzai montāžai un uzticamai fiksācijai dažādās lietojuma vidēs. Šis tehniskais risinājums ir aprīkots ar paplašinātāju, kura uzstādīšanas diametrs ir regulējams no 21,5 mm līdz 24 mm, nodrošinot universālu saderību ar dažāda izmēra caurulēm un stiprinājuma elementiem. Piederuma svars ir 0,12 kg, kas garantē optimālu līdzsvaru starp izturību un vieglu uzstādīšanu.

Izlaist produktu galeriju

Atbilstoši produkti

Varianti
Grozāmais atbalsta ritenis 125 mm
Grozāmais atbalsta ritenis 125 mm
Agila
2470XSP125R07-Ø24-27

Agila grožāmais atbalsta ritenis ir aprīkots ar sintētisko papla­šinātāju, apaļš, un pasūtot, lūdzu, norādiet nepieciešamo caurules iekšējo diametru. Korpuss ir izgatavots no tērauda loksnes, vidēja, ar divu bumbu sacīkstes griezes mehānismu optimālai kustībai. Ritenis sastāv no poliam­īda, elektrovadītspējīga pamata un poliuretāna, injicēta, elektrovadoša protektora ar cuscinetti a sfere di precisione gultņiem, kura diametrs ir 125 mm. Kopējais augstums sasniedz 163 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 100 kg pie 3 km/h ātruma, statiskā slodzes kapacitāte - 200 kg. Produkts ir piemērots aprūpes gultām, ēdināšanas ratiem un ēdienu piegādes sistēmām, slimnīcām, pensionātiem un aprūpes namiem, profesionālās uzkopšanas ratiem, veikalu mēbelēm un displejiem.

125 mm
163 mm
100 kg
125 mm
163 mm
100 kg