Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu 125 mm
Agila
EAN:
4031582344240
Produkta numurs:
2477XSP125R07-Ø19-21,5
- Nekaitīgi materiāli
- Pārbaudīta kvalitāte
- Dažādas stiprināšanas iespējas
Agila ir grozāmais atbalsta ritenis ar pilnu bloķēšanu, kas paredzēts uzticamai un precīzai kustībai dažādās aprīkojuma sistēmās...
Detaļas
Pielāgota vai liela apjoma pasūtījums? Pieprasiet cenu piedāvājumu tagad.
Datu lapas
Agila ir grozāmais atbalsta ritenis ar pilnu bloķēšanu, kas paredzēts uzticamai un precīzai kustībai dažādās aprīkojuma sistēmās. Stiprinājuma veids ir sintētiskais paplašinātājs, apaļš, kas ļauj droši savienot riteni ar balstāmo konstrukciju; pasūtot lūdzu norādiet nepieciešamo caurules iekšējo diametru, lai nodrošinātu precīzu piemērošanu. Korpusa grozāmo daļu nodrošina divu bumbu saciķkstes, bet pats korpuss ir izgatavots no vidēja biezuma tērauda loksnes, kas garantē mehānisko izturību un formas stabilitāti. Riteņa diametrs ir 125 mm; gultņi ir precīzijas lodīšu gultņi, protektors ir injicēts elektrovadošs poliuretāns, bet riteņa korpuss izgatavots no elektrovadītspējīga poliamīda. Kopējais augstums ir 163 mm. Statiskā slodzes izturība ir 200 kg, bet dinamiskā slodzes izturība ir 100 kg, ja ritenis pārvietojas ar ātrumu 3 km/h.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Preču numuri
Pamata atribūti
Uzstādīšana
Kronšteinis
Ritenis
Rokturu komplekts