Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu 125 mm
Agila
Pasūtījuma numurs:
990030266
EAN:
4031582302288
Produkta numurs:
2477UAP125R05-28 M8/19
- Nekaitīgi materiāli
- Pārbaudīta kvalitāte
- Dažādas stiprināšanas iespējas
Agila grožāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu ir aprīkots ar cietu stieni, apaļu stiprinājumu un tērauda loksnes, vidēja m...
Detaļas
Pielāgota vai liela apjoma pasūtījums? Pieprasiet cenu piedāvājumu tagad.
CAD faili
Jūs varat lejupielādēt šī produkta konstrukcijas datus.
Datu lapas
Agila grožāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu ir aprīkots ar cietu stieni, apaļu stiprinājumu un tērauda loksnes, vidēja materiāla korpusu ar divu bumbu sacikstes griezes gultni. Ritenī izmantots poliamīda korpuss ar injicētu poliuretāna protektoru un Cuscinetti a sfere di precisione gultņiem, nodrošinot 125 mm diametru. Kopējais augstums sasniedz 163 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 100 kg pie 3 km/h ātruma, bet statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 200 kg. Produkts ir piemērots aprūpes gultām, ēdināšanas ratiem un ēdienu piegādes sistēmām, slimnīcām, pensionātiem un aprūpes namiem, profesionālās uzkopšanas ratiem, kā arī veikalu mēbelēm un displejiem.