Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu 125 mm
Agila
EAN:
4031582365184
Produkta numurs:
2477PIO125P30-13
- Nekaitīgi materiāli
- Pārbaudīta kvalitāte
- Dažādas stiprināšanas iespējas
Agila ir grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu, kas paredzēts aprūpes gultām, ēdināšanas ratiem un ēdienu piegādes sistē...
Detaļas
Pielāgota vai liela apjoma pasūtījums? Pieprasiet cenu piedāvājumu tagad.
CAD faili
Jūs varat lejupielādēt šī produkta konstrukcijas datus.
Datu lapas
Agila ir grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu, kas paredzēts aprūpes gultām, ēdināšanas ratiem un ēdienu piegādes sistēmām, slimnīcām, pansionātiem un aprūpes namiem, profesionālajiem uzkopšanas ratiem, kā arī veikalu mēbelēm un displejiem. Stiprinājuma veids ir Avere zem skrūves, un riteņus var uzstādīt ar jebkura garuma standarta skrūvēm. Korpuss ir izgatavots no vidējas tērauda loksnes un aprīkots ar divu bumbu saciķkstes grozāmo gultni. Ritenim ir 125 mm diametrs, un tā protektors ir izgatavots no cietās gumijas bez marķējuma, savukārt riteņa korpuss ir no polipropilēna; riteņa gultnis ir plakanais gultnis (Cuscinetto piano). Kopējais augstums ir 160 mm. Statiskā slodze ir 160 kg, bet dinamiskā slodze ir 80 kg pie ātruma 3 km/h.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Preču numuri
Pamata atribūti
Uzstādīšana
Kronšteinis
Ritenis
Rokturu komplekts