Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu 125 mm
Agila
EAN:
4031582342994
Produkta numurs:
2477DYK125R07-Ø19-21,5
- Nekaitīgi materiāli
- Pārbaudīta kvalitāte
- Dažādas stiprināšanas iespējas
Agila ir grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu, kas paredzēts izmantošanai aprūpes gultās, ēdināšanas un piegādes ratos,...
Detaļas
Pielāgota vai liela apjoma pasūtījums? Pieprasiet cenu piedāvājumu tagad.
Datu lapas
Agila ir grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu, kas paredzēts izmantošanai aprūpes gultās, ēdināšanas un piegādes ratos, slimnīcās, pansionātos, profesionālajos uzkopšanas ratos un veikalu mēbelēs un displejos. Savienojums ar konstrukciju tiek nodrošināts ar sintētisko paplašinātāju, apaļu, un pirms uzstādīšanas lūdzu noradiet nepieciešamo caurules iekšējo diametru. Korpuss ir izgatavots no vidēja biezuma tērauda loksnes, un tā grozāmību nodrošina divu bumbu sacīkstes. Ritenis ar 125 mm diametru ir aprīkots ar lodīšu gultņiem, un tā protektors ir izgatavots no cietas, melnas, elektrovadošas gumijas, savukārt riteņa korpuss ir izgatavots no lokšņu tērauda. Kopējais augstums ir 163 mm. Statiskā slodzes kapacitāte ir 200 kg, bet dinamiskā slodzes kapacitāte ir 100 kg pie ātruma 3 km/h.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Preču numuri
Pamata atribūti
Uzstādīšana
Kronšteinis
Ritenis
Rokturu komplekts