Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu 125 mm
Agila
EAN:
4031582326116
Produkta numurs:
2477DIK125R47-24-27
- Nekaitīgi materiāli
- Pārbaudīta kvalitāte
- Dažādas stiprināšanas iespējas
Agila ir grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu, kas paredzēts precīzai un drošai kustībai. Savienojuma daļa ir sintētisk...
Detaļas
Pielāgota vai liela apjoma pasūtījums? Pieprasiet cenu piedāvājumu tagad.
CAD faili
Jūs varat lejupielādēt šī produkta konstrukcijas datus.
Datu lapas
Agila ir grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu, kas paredzēts precīzai un drošai kustībai. Savienojuma daļa ir sintētiskais paplašinātājs ar kvadrātveida tipa savienojumu; pasūtot, lūdzu, norādiet nepieciešamo caurules iekšējo diametru. Stiprinājuma korpuss ir izgatavots no vidēja biezuma tērauda loksnes un ir aprīkots ar divu bumbu sacīkstēm, kas nodrošina vienmērīgu pagriešanos. Ritenis ir 125 mm diametrā, ar lodīšu gultņiem, protektors ir no cietās gumijas bez marķējuma, bet korpuss no lokšņu tērauda. Kopējais augstums ir 163 mm. Statiskā slodze ir līdz 200 kg, bet dinamiskā slodze ir līdz 100 kg, pārvietojoties ar ātrumu 3 km/h. Izstrādājums ir piemērots aprūpes gultām, ēdināšanas un ēdienu piegādes sistēmu ratiņiem, slimnīcām, pansionātiem un aprūpes namiem, profesionālajiem uzkopšanas ratiņiem, kā arī veikalu mēbelēm un displejiem.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Preču numuri
Pamata atribūti
Uzstādīšana
Kronšteinis
Ritenis
Rokturu komplekts