Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu 100 mm
Agila stainless
Pasūtījuma numurs:
990036325
EAN:
4031582350180
Produkta numurs:
7477PJO100P30-13
- Nekaitīgi materiāli
- Pārbaudīta kvalitāte
- Dažādas stiprināšanas iespējas
Agila stainless ir grozāmais atbalsta ritenis ar pilnu bloķēšanu, kas paredzēts ēdināšanas ratiem, ēdienu piegādes sistēmām un p...
Detaļas
Pielāgota vai liela apjoma pasūtījums? Pieprasiet cenu piedāvājumu tagad.
CAD faili
Jūs varat lejupielādēt šī produkta konstrukcijas datus.
Datu lapas
Agila stainless ir grozāmais atbalsta ritenis ar pilnu bloķēšanu, kas paredzēts ēdināšanas ratiem, ēdienu piegādes sistēmām un profesionālajiem uzkopšanas ratiem. Stiprinājuma veids ir Avere zem skrūves, un riteni var uzstādīt ar jebkura garuma standarta skrūvēm. Korpuss ir izgatavots no vidēja nerūsējošā tērauda un aprīkots ar divu bumbu sacīkstēm, kas nodrošina vieglu grozīšanos. Ritenis ir 100 mm diametra, tā protektors ir izgatavots no termoplastiskās gumijas, bet korpuss no polipropilēna, un tā gultnis ir gludais gultnis. Kopējais augstums ir 135 mm. Statiskā nesošā spēja ir 160 kg, bet dinamiskā nesošā spēja ir 80 kg, ritenim kustoties ar ātrumu 3 km/h. Ritenis nodrošina stabilu un precīzu darbību gan statiskā, gan dinamiskā slodzē.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Preču numuri
Pamata atribūti
Uzstādīšana
Kronšteinis
Ritenis
Rokturu komplekts
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
Pastāvīga mazgāšana
Visas metāla daļas no nerūsējošā tērauda
Maz uzturējami materiāli
Visas metāla detaļas no alumīnija vai nerūsējošā tērauda