Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu 100 mm
Linea
EAN:
4031582352238
Produkta numurs:
5947XSP100P50 RAL9002
- Nekaitīgi materiāli
- Pārbaudīta kvalitāte
- Krāsu saskaņošana
Linea grožāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu ir aprīkots ar taisnstūra plāksnes stiprinājumu un nodrošina augstu funkcion...
Detaļas
Pielāgota vai liela apjoma pasūtījums? Pieprasiet cenu piedāvājumu tagad.
Datu lapas
Linea grožāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu ir aprīkots ar taisnstūra plāksnes stiprinājumu un nodrošina augstu funkcionalitāti medicīnas un biroja vidē. Korpuss ir izgatavots no poliamīda ar precizitātes lodīšu gultni griezes mehānismam, kas garantē vienmērīgu un klusu darbību. Ritenis sastāv no poliamīda, elektrovadītspējīga pamata ar injicēta, elektrovadoša poliuretāna protektoru un precizitātes lodīšu gultņiem. Riteņa diametrs ir 100 mm, bet kopējais augstums sasniedz 124 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 120 kg pie 3 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 240 kg. Šis ritenis ir īpaši piemērots anestezioloģijas ratiem, CT skaneriem, MRI, aprūpes gultām, ēdināšanas ratiem, dialīzes ratiem, medikamentu ratiem, pacientu pacēlājiem, ķirurģijas robotiem un citām medicīnas iekārtām.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Preču numuri
Pamata atribūti
Uzstādīšana
Kronšteinis
Ritenis
Vācijas dizaineru klubs
Vācijas dizaineru klubs
Interzum balva
Interzum balva
«IF Design» balva
«IF Design» balva
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
Lietotājam draudzīga krāsu shēma
Zaļš pedālis virziena fiksācijai un sarkans pedālis pilnai bloķēšanai
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
Sertificēta vadītspēja
Vadoša versija lietotāju un elektrisko ierīču aizsardzībai pret statisko izlādi
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
Integrēta kabeļu aizsardzība
Integrēts kabeļu stūmējs grīdā guļošu kabeļu aizsardzībai
Individuāla zīmola izveide
Iegravēts, lietots vai apdrukāts