Pāriet uz galveno saturu Pāriet uz meklēšanu Pāriet uz galveno navigāciju
Laipni lūdzam mūsu jaunajā pārstrukturētajā tīmekļa vietnē!

CAD faili

Linea ir grožāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu, kas paredzēts profesionālai medicīniskajai un rūpnieciskajai videi. Ritenis ir aprīkots ar averes tipa skrūves piederumu, kas nodrošina drošu un stabilu montāžu uz dažādām platformām. Korpuss ir izgatavots no elektrovadošā poliamīda, kas garantē elektrostatiskās izlādes drošību un ilgmūžību. Korpusā integrēts precizitātes lodes gultnis, kas nodrošina vienmērīgu un klusu grožāšanos. Ritenis ar 100 mm diametru ir aprīkots ar precizitātes lodes gultņiem un poliuretāna, injicētu, elektrovadošu protektoru, kas nodrošina optimālu berzi un izturību pret nolietojumu. Kopējais augstums ir 118 mm, kas ļauj kompaktu integrāciju dažādās iekārtās. Ritenis iztur statisko slodzi līdz 200 kg un dinamisko slodzi līdz 100 kg pie ātruma 3 km/h. Linea ritenis ir ideāls risinājums anestezioloģijas ratiem, CT skeneriem, MRI un rentgena iekārtām, aprūpes gultņiem, ēdināšanas ratiem, datoriem uz riteņiem, dialīzes ratiem, medicīnas ratiem, mobilizācijas iekārtām, pacientu pacēlājiem, ķirurģijas robotiem, ārstēšanas krēsliem, ultrasonogrāfijas iekārtām, ventilatoriem un profesionālās uzkopšanas ratiem.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Preču numuri
Preces numurs
5947XSP100P30-11 9002/7015/1016 2.0
EAN
4031582350593
S4 materiāla numurs
990770848
Pamata atribūti
Korpusa tips
Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu
Kopējais platums
82 mm
Kravnesība pie 3 km/h
100 kg
Statiskā kravnesība
200 kg
Kopējais augstums
118 mm
Temperatūras diapazons (maksimālais)
40 °C
Temperatūras diapazons (minimālais)
-10 °C
Kopējais svars
0,71 kg
Produkta nosaukums
Linea
Standarta
EN12530 - Ierīču atbalsta riteņi
Elektrovadītspējīga
Nerūsējošais
Uzstādīšana
Uzstādīšanas veids
Avere zem skrūves
Skrūves atveres diametrs
11 mm
Kronšteinis
Krāsa
Pelēki balts (RAL9002)
Dakšas forma
Dubultā riteņa kronšteinis
Mājokļa materiāls
Poliamīds
Grozāmais gultnis
Precīzijas lodīšu gultnis
Kupola diametrs
52 mm
Grozāms savienojums
216 mm
Ofsets
32 mm
Pagrieziena rādiuss
108 mm
Ritenis
Protektora cietība (A)
92 Krasts A
Korpusa materiāls
Poliamīds, elektrovadītspējīgs
Protektora materiāls
Poliuretāns, injicēts, elektrovadošs
Ass atveres diametrs
0 mm
Rumbas garums
0 mm
Protektora platums
20 mm
Diametrs
100 mm
Korpusa platums
20 mm
Izplešanās armatūra
Ar vītņu aizsargu
Protektors krāsa
Pelēks šīferis (RAL7015)
Gūltnis
Cuscinetti a sfere di precisione
Ritenis krāsa
Pelēks šīferis (RAL7015)

Vācijas dizaineru klubs

Vācijas dizaineru klubs

Interzum balva

Interzum balva

«IF Design» balva

«IF Design» balva

special-features-image
Īpašas funkcijas
Nekaitīgi materiāli
Atbilst RoHS un REACH prasībām. Nesatur policikliskos aromātiskos ogļūdeņražus vai hroma (VI) savienojumus
Pārbaudīta kvalitāte
Testēts mūsu laboratorijā, lai atbilstu Eiropas standartiem
Novērš neparedzētu kustību
Riteņu bloķēšana manuālai darbībai
Nostiprināts statīvs
Pilna bloķēšana vienlaikus bloķē riteni un grozāmo mehānismu
Krāsu saskaņošana
Krāsas var pielāgot produkta dizainam
Apbalvots dizains
Apbalvots ar prestižām starptautisko žūriju balvām
Lietotājam draudzīga krāsu shēma
Zaļš pedālis virziena fiksācijai un sarkans pedālis pilnai bloķēšanai
Krāsota virsma
Zelta, hroma vai spīdīgas krāsas
Maz uzturējami riteņi
Vītņu aizsargi nodrošina netraucētu darbību ar minimālu tīrīšanu
Bezsvītru kustība
Riteņi ar samazinātu nodilumu un nelielām tīrīšanas prasībām
Ergonomiska lietošana
Riteņi ar optimizētu rites pretestību lietotāja slodzes samazināšanai
Sertificēta vadītspēja
Vadoša versija lietotāju un elektrisko ierīču aizsardzībai pret statisko izlādi
Ķīmijizturīgas sastāvdaļas
Nejūtīgs pret daudziem tīrīšanas līdzekļiem un ķīmiskām vielām
Optimizēta manevrētspēja
Dubultie riteņi ar augstu manevrētspēju, pateicoties diferenciāleffektam
Samazināta tīrīšana
Pārsvarā gludu virsmu dēļ riteņi ir ātri un viegli tīrāmi
Integrēta kabeļu aizsardzība
Integrēts kabeļu stūmējs grīdā guļošu kabeļu aizsardzībai
Individuāla zīmola izveide
Iegravēts, lietots vai apdrukāts
Aizraujoši attēlu izdrukas
Visu riteņu vāciņus var apdrukāt ar gandrīz jebkuru dizainu
Izlaist produktu galeriju

Piederumi

Aksesuārs
Linea
5940-CAP

Linea aksessuārs ir augstākās kvalitātes risinājums riteņu sistēmām, kas paredzēts profesionālai lietošanai dažādās industriālās un komerciālās vidēs. Šis aksessuārs nodrošina uzlabotas funkcionalitātes un ilgmūžības paaugstināšanu, integrējot modernus inženiertehniskos risinājumus. Linea aksessuārs ir izstrādāts, lai optimizētu riteņu sistēmu veiktspēju, sniedzot stabilitāti un drošību darbības laikā. Produkts atbilst strikti tehniskajiem standartiem un ir piemērots izmantošanai ar dažādiem riteņu tipiem. Tā konstrukcija garantē ilgstošu kalpošanas laiku un minimālas uzturēšanas prasības, padarot to ideālu izvēli inženieriem un tehniskajiem speciālistiem.

Izlaist produktu galeriju

Atbilstoši produkti

Varianti
Grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu 100 mm
Grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu 100 mm
Linea
5941XSP100P30-11 RAL9002

Linea grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu ir aprīkots ar avere zem skrūves stiprinājumu un nodrošina uzticamu mobilitāti dažādās vidēs. Korpuss ir izgatavots no poliamīda un aprīkots ar precizitātes lodīšu gultni, kas garantē ilgstošu un vienmērīgu darbību. Ritenis sastāv no poliamīda, elektrovadītspējīga korpusa un injicēta poliuretāna, elektrovadoša protektora, kas nodrošina lielisku saķeri un elektrostatisko aizsardzību. Riteņa diametrs ir 100 mm, bet kopējais augstums sasniedz 118 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 120 kg pie 3 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 240 kg. Šis ritenis ir īpaši piemērots medicīnas aprīkojumam, biroja mēbelēm un profesionālām uzkopšanas sistēmām, kur nepieciešama augsta precizitāte un elektrostatiskā drošība.

100 mm
118 mm
120 kg
100 mm
118 mm
120 kg
Grozāmais atbalsta ritenis 100 mm
Linea
5940XSP100P30-11 9002/1016/7015 SP 2.0

Linea ir grožāmais atbalsta ritenis, kas paredzēts profesionālai izmantošanai medicīnas un aprūpes iestādēs. Ritenis ir aprīkots ar averes zem skrūves tipa stiprinājumu, kas nodrošina drošu un stabilu montāžu uz dažādām platformām. Korpuss ir izgatavots no elektrovadošā poliamīda, kas satur precīzijas lodes gultni, nodrošinot vienmērīgu un uzticamu grožāmās funkcijas darbību. Ritenis ar diametru 100 mm ir aprīkots ar precīzijas lodes gultņiem un poliuretāna, injicētu, elektrovadošu protektoru, kas nodrošina optimālu berzi un noturību uz dažādām virsmām. Kopējais augstums ir 118 mm, kas ļauj ērti integrēt riteni dažādās medicīnas iekārtās un aprūpes sistēmās. Ritenis iztur statisko slodzi līdz 200 kg un dinamisko slodzi līdz 100 kg pie ātruma 3 km/h, kas atbilst augstiem drošības standartiem. Linea ritenis ir piemērots izmantošanai anestezioloģijas ratos, CT skeneros, MRI un rentgena iekārtās, aprūpes gultņos, ēdināšanas ratos, datorritenos, dialīzes ratos, medicīnas ratos, mobilizācijas sistēmās, pansionātos, aprūpes ratos, biroja mēbelēs, pacientu pacēlājos, atpūtas krēslos, ķirurģijas robotu sistēmās, ārstēšanas krēslos, ultraskanas iekārtās, ventilatorios un profesionālās uzkopšanas ratos.

100 mm
118 mm
100 kg
100 mm
118 mm
100 kg