Pāriet uz galveno saturu Pāriet uz meklēšanu Pāriet uz galveno navigāciju
Laipni lūdzam mūsu jaunajā pārstrukturētajā tīmekļa vietnē!

CAD faili

Linea grožāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu ir aprīkots ar cietu stienu, apaļu stiprinājumu un poliamīda korpusu ar precizitātes lodīšu gultni griezes mehānismam. Ritenī izmantots poliamīda, elektrovadītspējīgs korpuss ar injicētu, elektrovadošu poliuretāna protektoru un Cuscinetto a sfere di precisione, Inossidabile gultni. Riteņa diametrs ir 100 mm, kopējais augstums sasniedz 120 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 120 kg pie 3 km/h ātruma, statiskā slodze - 240 kg. Produkts piemērots anesteziolog̣ijas ratiem, C-rokariem, CT skaneriem, MRI, rentgenam, aprūpes gultām, ēdināšanas ratiem, datoriem uz riteņiem, dialīzes ratiem, slimnīcām, medikamentu ratiem, mobilizācijai, pansionātiem, aprūpes ratiem, biroja mēbelēm, pacientu pacēlājiem, atpūtas krēsliem, ķirurģijas robotiem, ārstēšanas krēsliem, ultraskaņas iekārtām, ventilatoriem un profesionālās uzkopšanas ratiem.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Artikulu numuri
Preces numurs
5947XSC100R05-28 RAL9002
EAN
4031582352788
Core attributes
Korpusa tips
Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu
Kopējais platums
82 mm
Kravnesība pie 3 km/h
120 kg
Statiskā kravnesība
240 kg
Kopējais augstums
120 mm
Temperatūras diapazons (maksimālais)
40 °C
Temperatūras diapazons (minimālais)
-10 °C
Kopējais svars
0,93 kg
Produkta nosaukums
Linea
Standarta
EN12530 - Ierīču atbalsta riteņi
Elektrovadītspējīga
Nerūsējošais
Fitting
Uzstādīšanas veids
Ciets stienis, apaļš
Skrūves diametrs
28 mm
Skrūves garums
40 mm
Housing
Krāsa
Pelēki balts (RAL9002)
Dakšas forma
Dubultā riteņa kronšteinis
Materiāls
Poliamīds
Grozāmais gultnis
Precīzijas lodīšu gultnis
Kupola diametrs
52 mm
Grozāms savienojums
216 mm
Ofsets
32 mm
Pagrieziena rādiuss
108 mm
Wheel
Protektora cietība (A)
92 Krasts A
Korpusa materiāls
Poliamīds, elektrovadītspējīgs
Protektora materiāls
Poliuretāns, injicēts, elektrovadošs
Protektora platums
20 mm
Diametrs
100 mm
Izplešanās armatūra
Ar vītņu aizsargu
Gūltnis
Cuscinetto a sfere di precisione, Inossidabile

Vācijas dizaineru klubs

Vācijas dizaineru klubs

Interzum balva

Interzum balva

«IF Design» balva

«IF Design» balva

special-features-image
Īpašas funkcijas
Izlaist produktu galeriju

Piederumi

Aksesuārs
Linea
5940-CAP

Linea aksesuārs ir precīzi izstrādāts ritenīšu papildinājums, kas nodrošina uzlabotu funkcionalitāti un veiktspēju dažādās lietojuma vidēs. Šis aksesuārs ir izgatavots no augstas kvalitātes materiāliem, kas garantē ilgstošu kalpošanas laiku un uzticamu darbību pat intensīvas ekspluatācijas apstākļos. Linea aksesuāra konstrukcija ir optimizēta, lai nodrošinātu vienkāršu uzstādīšanu un apkopi, vienlaikus saglabājot maksimālu efektivitāti un drošību.

Izlaist produktu galeriju

Atbilstoši produkti

Varianti
Grozāmais atbalsta ritenis 100 mm
Grozāmais atbalsta ritenis 100 mm
Linea
5940XSC100R05-28 RAL9002

Linea grozāmais atbalsta ritenis ir aprīkots ar cietu stienu, apaļu stiprinājumu un nodrošina augstu veiktspēju dažādās lietojumprogrammās. Korpuss ir izgatavots no poliamīda un aprīkots ar precizitātes lodīšu gultni, kas garantē vienmērīgu un klusu darbību. Ritenis sastāv no poliamīda, elektrovadītspējīga korpusa un poliuretāna, injicēta, elektrovadoša protektora, kas nodrošina izcilu saķeri un elektrostatisko aizsardzību. Riteņa gultnis ir cuscinetto a sfere di precisione, inossidabile, kas nodrošina ilgmūžību un uzticamību. Riteņa diametrs ir 100 mm, bet kopējais augstums sasniedz 120 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 120 kg pie 3 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 240 kg, padarot to piemērotu intensīvai izmantošanai medicīnas un biroja vidē.

100 mm
120 mm
120 kg
100 mm
120 mm
120 kg
Varianti
Grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu 100 mm
Grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu 100 mm
Linea
5941XSC100R05-28 RAL9002

Linea grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu ir aprīkots ar cietu stienu, apaļu stiprinājumu un izgatavots no poliamīda korpusa ar precizitātes lodīšu gultni pagriešanās mehānismam. Ritenis sastāv no poliamīda, elektrovadītspējīga pamata un injicēta, elektrvadoša poliuretāna protektora ar cuscinetto a sfere di precisione, inossidabile gultni, kura diametrs ir 100 mm. Kopējais augstums sasniedz 120 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 120 kg pie 3 km/h ātruma, bet statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 240 kg. Šis ritenis ir piemērots dažādām medicīniskām un profesionālām lietojumprogrammām, ieskaitot anestezioloģijas ratus, C-rokturus, CT skenerus, MRI, rentgenu, aprūpes gultas, ēdināšanas ratus, datorus uz riteņiem, dialīzes ratus, medikamentu ratus, biroja mēbeles, pacientu pacēlājus un profesionālās uzkopšanas ratus.

100 mm
120 mm
120 kg
100 mm
120 mm
120 kg
Izlaist produktu galeriju

Atbilstoši produkti

Varianti
Grozāmais atbalsta ritenis 100 mm
Grozāmais atbalsta ritenis 100 mm
Linea
5940XSC100R05-28 RAL9002

Linea grozāmais atbalsta ritenis ir aprīkots ar cietu stienu, apaļu stiprinājumu un nodrošina augstu veiktspēju dažādās lietojumprogrammās. Korpuss ir izgatavots no poliamīda un aprīkots ar precizitātes lodīšu gultni, kas garantē vienmērīgu un klusu darbību. Ritenis sastāv no poliamīda, elektrovadītspējīga korpusa un poliuretāna, injicēta, elektrovadoša protektora, kas nodrošina izcilu saķeri un elektrostatisko aizsardzību. Riteņa gultnis ir cuscinetto a sfere di precisione, inossidabile, kas nodrošina ilgmūžību un uzticamību. Riteņa diametrs ir 100 mm, bet kopējais augstums sasniedz 120 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 120 kg pie 3 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 240 kg, padarot to piemērotu intensīvai izmantošanai medicīnas un biroja vidē.

100 mm
120 mm
120 kg
100 mm
120 mm
120 kg
Varianti
Grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu 100 mm
Grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu 100 mm
Linea
5941XSC100R05-28 RAL9002

Linea grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu ir aprīkots ar cietu stienu, apaļu stiprinājumu un izgatavots no poliamīda korpusa ar precizitātes lodīšu gultni pagriešanās mehānismam. Ritenis sastāv no poliamīda, elektrovadītspējīga pamata un injicēta, elektrvadoša poliuretāna protektora ar cuscinetto a sfere di precisione, inossidabile gultni, kura diametrs ir 100 mm. Kopējais augstums sasniedz 120 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 120 kg pie 3 km/h ātruma, bet statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 240 kg. Šis ritenis ir piemērots dažādām medicīniskām un profesionālām lietojumprogrammām, ieskaitot anestezioloģijas ratus, C-rokturus, CT skenerus, MRI, rentgenu, aprūpes gultas, ēdināšanas ratus, datorus uz riteņiem, dialīzes ratus, medikamentu ratus, biroja mēbeles, pacientu pacēlājus un profesionālās uzkopšanas ratus.

100 mm
120 mm
120 kg
100 mm
120 mm
120 kg