Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu 100 mm
Linea
EAN:
4031582353044
Produkta numurs:
5947UAC100P51 RAL9002
- Nekaitīgi materiāli
- Pārbaudīta kvalitāte
- Krāsu saskaņošana
Linea grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu ir aprīkots ar taisnstūra plāksnes stiprinājumu un nodrošina augstu funkcion...
Detaļas
Pielāgota vai liela apjoma pasūtījums? Pieprasiet cenu piedāvājumu tagad.
CAD faili
Jūs varat lejupielādēt šī produkta konstrukcijas datus.
Datu lapas
Linea grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu ir aprīkots ar taisnstūra plāksnes stiprinājumu un nodrošina augstu funkcionalitāti dažādās lietošanas jomās. Korpuss ir izgatavots no izturīga poliamīda materiāla un aprīkots ar precizitātes lodīšu gultni, kas garantē vienmērīgu un klusu darbību. Ritenis sastāv no poliamīda pamata ar injicētu poliuretāna protektoru, kas nodrošina lielisku saķeri un amortizāciju, savukārt cuscinetto a sfere di precisione, inossidabile gultnis garantē ilgmūžību un uzticamību. Riteņa diametrs ir 100 mm, bet kopējais augstums sasniedz 124 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 120 kg pie 3 km/h ātruma, bet statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 240 kg, padarot šo riteni piemērotu medicīnas aprīkojumam, biroja mēbelēm un profesionālām uzkopšanas sistēmām.
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
Nostiprināts statīvs
Pilna bloķēšana vienlaikus bloķē riteni un grozāmo mehānismu
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
Integrēta kabeļu aizsardzība
Integrēts kabeļu stūmējs grīdā guļošu kabeļu aizsardzībai
Individuāla zīmola izveide
Iegravēts, lietots vai apdrukāts