Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu 100 mm
Galea
EAN:
4031582399653
Produkta numurs:
5077YGH100P52
- Nekaitīgi materiāli
- Pārbaudīta kvalitāte
- Krāsu saskaņošana
Galea grožāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu ir aprīkots ar taisnstūra plāksni, US- skrūvju atstatums stiprinājumu. Korpu...
Detaļas
Pielāgota vai liela apjoma pasūtījums? Pieprasiet cenu piedāvājumu tagad.
Datu lapas
Galea grožāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu ir aprīkots ar taisnstūra plāksni, US- skrūvju atstatums stiprinājumu. Korpuss ir izgatavots no poliamīda ar divu bumbu sacīkstes griezes gultni, kas nodrošina vienmērīgu kustību. Ritenis sastāv no polipropilēna, elektrovadītspējīga korpusa ar termoplastiskas gumijai, elektrovadošas protektora materiālu un Cuscinetto piano gultni. Riteņa diametrs ir 100 mm, bet kopējais augstums sasniedz 141 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 100 kg pie 3 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte ir 200 kg. Šis ritenis ir īpaši piemērots aprūpes gultām, ēdināšanas ratiem un ēdienu piegādes sistēmām, kā arī dušas krēsliem, kur nepieciešama elektrostatiskā aizsardzība.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Preču numuri
Pamata atribūti
Uzstādīšana
Kronšteinis
Ritenis
Īpašas funkcijas
Nekaitīgi materiāli
Atbilst RoHS un REACH prasībām. Nesatur policikliskos aromātiskos ogļūdeņražus vai hroma (VI) savienojumus
Pārbaudīta kvalitāte
Testēts mūsu laboratorijā, lai atbilstu Eiropas standartiem
Novērš neparedzētu kustību
Riteņu bloķēšana manuālai darbībai
Nostiprināts statīvs
Pilna bloķēšana vienlaikus bloķē riteni un grozāmo mehānismu
Krāsu saskaņošana
Krāsas var pielāgot produkta dizainam
Lietotājam draudzīga krāsu shēma
Zaļš pedālis virziena fiksācijai un sarkans pedālis pilnai bloķēšanai
Krāsota virsma
Zelta, hroma vai spīdīgas krāsas
Maz uzturējami riteņi
Vītņu aizsargi nodrošina netraucētu darbību ar minimālu tīrīšanu
Bezsvītru kustība
Riteņi ar samazinātu nodilumu un nelielām tīrīšanas prasībām
Viegla vadāmība
Pagrieziena galva ar dubultām lodīšu gultņiem
Sertificēta vadītspēja
Vadoša versija lietotāju un elektrisko ierīču aizsardzībai pret statisko izlādi
Ķīmijizturīgas sastāvdaļas
Nejūtīgs pret daudziem tīrīšanas līdzekļiem un ķīmiskām vielām
Atbilstība standartiem
Piemērots pārtikas rūpniecībai (Lerpac apstiprinājums)