Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu 100 mm
Alpha
Pasūtījuma numurs:
990001413
EAN:
4031582306019
Produkta numurs:
3477UOH100P62
- Nekaitīgi materiāli
- Pārbaudīta kvalitāte
- Nepārtraukta lietošana
Alpha ir grozāmais atbalsta ritenis ar pilnu bloķēšanu. Stiprinājums ir taisnstūra plāksne. Korpuss ir izgatavots no smagas tēra...
Detaļas
Pielāgota vai liela apjoma pasūtījums? Pieprasiet cenu piedāvājumu tagad.
CAD faili
Jūs varat lejupielādēt šī produkta konstrukcijas datus.
Datu lapas
Alpha ir grozāmais atbalsta ritenis ar pilnu bloķēšanu. Stiprinājums ir taisnstūra plāksne. Korpuss ir izgatavots no smagas tērauda loksnes un aprīkots ar divu bumbu sacīkstēm grozāmam savienojumam. Ritenis ir 100 mm diametra un aprīkots ar plakano gultni, tā korpusa materiāls ir poliamīds, bet protektora materiāls ir identisks riteņa korpusam. Ritenis ir konstruēts smagiem darba apstākļiem. Kopējais augstums ir 128 mm. Statiskā slodze ir 400 kg, bet dinamiskā slodze ir 200 kg pie ātruma 4 km/h. Paredzēts lietošanai automobiļu OEM, ēdināšanas ratos un ēdienu piegādes sistēmās, konteineru būvniecībā, elektroniskajās sistēmās, tīrtelpu tehnoloģijās, ugunsdzēsības tehnoloģijās, ugunsdrošībā, mašīnbūvē, pasta loģistikas sistēmās, ražošanas un platformu ratos, rullkastēs, instrumentu skapjos, transporta aprīkojumā, atkritumu apsaimniekošanas iekārtās un darba galdos.
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
Riteņi ar zemu nodilumu
Izturīgi riteņi ar ļoti zemu nodilumu
Maz uzturējami riteņi
Vītņu aizsargi nodrošina netraucētu darbību ar minimālu tīrīšanu
Viegla vadāmība
Pagrieziena galva ar dubultām lodīšu gultņiem