Pāriet uz galveno saturu Pāriet uz meklēšanu Pāriet uz galveno navigāciju
Laipni lūdzam mūsu jaunajā pārstrukturētajā tīmekļa vietnē!

CAD faili

Alpha grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu ir aprīkots ar taisnstūra plāksnes stiprinājumu un izgatavots no tērauda loksnes, smagā materiāla korpusa ar divu bumbu sacīkstes grozāmo gultni. Ritenis sastāv no poliamīda pamata ar elastīgas riepas, bez marķējuma, vulkanizētas protektora materiālu un Cuscinetto a rulli gultni. Riteņa diametrs ir 100 mm, kopējais augstums sasniedz 128 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 160 kg pie 4 km/h ātruma, statiskā slodzes kapacitāte - 320 kg. Produkts piemērots dažādām lietojumprogrammām, ieskaitot automobiļu OEM, ēdināšanas ratus un ēdienu piegādes sistēmas, konteineru būvniecību, elektroniskās sistēmas, tīrtelpu tehnoloģijas, ugunsdrošības tehnoloģijas, mašīnbūvi, pasta loģistikas sistēmas, ražošanas un platformu ratus, rullkastes, instrumentu skapjus, transporta aprīkojumu, atkritumu apsaimniekošanas iekārtas un darba galdus.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Artikulu numuri
Artikelnummer
3477UFJ100P62
EAN
4031582327564
S4 Materialnummer
990001421
Core attributes
Gehäusetyp
Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu
Gesamtbreite
75 mm
Tragfähigkeit bei 4 km/h
160 kg
Statische Tragfähigkeit
320 kg
Bauhöhe
128 mm
Temperaturbereich (Maximum)
80 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-20 °C
Gesamtgewicht
1,01 kg
Produktname
Alpha
Norm
EN12532 - Transporta aprīkojums
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Fitting
Befestigungsart
Taisnstūra plāksne
Plattenloch Durchmesser
9 mm
Plattenlochlänge (Maximum)
60 mm
Plattenlochlänge (Minimum)
77 mm
Plattenlochbreite (Maximum)
80 mm
Plattenlochbreite (Minimum)
77 mm
Plattenlänge
105 mm
Plattenbreite
80 mm
Housing
Farbe
Pasivēts ar zilu
Gabelform
Plašs
Material
Tērauda loksne, smaga
Schwenklager
Divu bumbu sacīkstes
Dom Durchmesser
75 mm
Störkreis
246 mm
Ausladung
41 mm
Schwenkradius
123 mm
Wheel
Härte der Lauffläche (A)
63 Krasts A
Material des Radkörpers
Poliamīds
Material der Lauffläche
Elastīgas riepas, bez marķējuma, vulkanizētas
Breite der Lauffläche
34 mm
Durchmesser
100 mm
Breite des Radkörpers
34 mm
Fadenschutz
Ar vītņu aizsargu
Achse
Pieskrūvēts ar uzgriezni
Lager
Cuscinetto a rulli
Radfarbe
Sudraba pelēka (RAL7001)
special-features-image
Īpašas funkcijas
Izlaist produktu galeriju

Piederumi

Ritenis 100 mm
Elastech
UER 100x34-Ø12

Elastech ritenis ir kastiera ritenis ar 100 mm diametru un 34 mm platu elastīgu riepas protektoru, kas izgatavots no melnām vulkanizētām elastīgām riepām. Ritenis ir aprīkots ar poliamīda ķermeni un ruļļu gultni, kas nodrošina uzticamu darbību. Ritenim ir 44,4 mm gara ass un 12 mm diametra aksiālā caurule. Ritenis spēj izturēt statisko slodzi līdz 320 kg, bet dinamiskā slodze ir 160 kg pie 4 km/h ātruma. Šis ritenis ir paredzēts profesionālai lietošanai kastierus un mobilo iekārtu aprīkojumā.

100 mm
160 kg
100 mm
160 kg
Izlaist produktu galeriju

Atbilstoši produkti

Varianti
Fiksēts atbalsta ritenis 100 mm
Fiksēts atbalsta ritenis 100 mm
Alpha
3478UFJ100P62

Alpha fiksēts atbalsta ritenis ir aprīkots ar taisnstūra plāksnes stiprinājumu un izgatavots ar smagu tērauda loksnes korpusu, kas nodrošina augstu izturību un stabilitāti. Ritenis ir konstruēts ar poliamīda pamatu un elastīgas riepas, bez marķējuma, vulkanizētas protektoru, kas garantē klusu darbību un neatstāj pēdas uz grīdas virsmas. Gultnis ir Cuscinetto a rulli tipa, kas nodrošina vienmērīgu griešanos un ilgmūžību. Riteņa diametrs ir 100 mm, bet kopējais augstums sasniedz 128 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 160 kg pie 4 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 320 kg, padarot šo riteni piemērotu dažādām rūpnieciskām un komerciālām lietojumprogrammām.

100 mm
128 mm
160 kg
100 mm
128 mm
160 kg
Grozāmais atbalsta ritenis 100 mm
Alpha
3470UFJ100P62

Alpha ir grožāmais atbalsta ritenis, kas paredzēts dažādām rūpnieciskām un komerciālām lietojumprogrammām. Ritenis ir aprīkots ar taisnstūra plāksni, kas nodrošina vienkāršu un drošu montāžu uz dažādām platformām un iekārtām. Korpuss ir izgatavots no smagas tērauda lokšņu, kas garantē augstu izturību un stabilitāti pat intensīvas lietošanas apstākļos. Grožāmais mehānisms izmanto divu bumbu sacīkstes, kas nodrošina gludu un kontrolētu rotāciju visos virzienos. Ritenis ir 100 mm diametrā ar elastīgām, bez marķējuma vulkanizētām riepām, kas ir uzstādītas uz poliamiīda ķermeņa. Ritenim ir ruļļu gultņi, kas nodrošina optimālu veiktspēju un ilgmūžību. Kopējais riteņa augstums ir 128 mm. Statiskā slodzes jauda sasniedz 320 kg, savukārt dinamiskā slodzes jauda ir 160 kg pie ātruma 4 km/h. Alpha ritenis ir piemērots automobiļu OEM risinājumiem, ēdināšanas ratiņiem, ēdienu piegādes sistēmām, konteineru būvniecībai, elektroniskajām sistēmām, tīrtelpu tehnologijām, ugunsdzēšības tehnologijām, mašīnbūvei, pasta loģistikas sistēmām, ražošanas un platformu ratiņiem, rullkastēm, instrumentu skapjiem, transporta aprīkojumam, atkritumu apsaimniekošanas iekārtām un darba galdiem.

100 mm
128 mm
160 kg
100 mm
128 mm
160 kg