Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu 100 mm
Alpha
EAN:
4031582305333
Produkta numurs:
3477PIR100P30-13
- Nekaitīgi materiāli
- Pārbaudīta kvalitāte
- Nepārtraukta lietošana
Alpha ir grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu, kas paredzēts rūpnieciskiem lietojumiem. Stiprinājuma veids ir avere zem...
Detaļas
Pielāgota vai liela apjoma pasūtījums? Pieprasiet cenu piedāvājumu tagad.
CAD faili
Jūs varat lejupielādēt šī produkta konstrukcijas datus.
Datu lapas
Alpha ir grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu, kas paredzēts rūpnieciskiem lietojumiem. Stiprinājuma veids ir avere zem skrūves, kas nodrošina stabilu piestiprināšanu pie konstrukcijas. Korpusa griešanās daļā ir divu bumbu sacīkstes, bet pats korpuss ir izgatavots no tērauda loksnes, smaga. Riteņa diametrs ir 100 mm, tam ir rullīšu gultnis, protektors ir no cietas gumijas bez marķējuma, un riteņa korpuss ir izgatavots no polipropilēna. Produkta kopējais augstums ir 128 mm. Statiskā slodzes izturība ir 150 kg, bet dinamiskā slodzes izturība ir 75 kg pie ātruma 4 km/h. Produkts ir paredzēts lietojumam automobiļu OEM, ēdināšanas rati un ēdienu piegādes sistēmas, konteineru būvniecība, elektroniskās sistēmas, tīrtelpu tehnoloģijas, ugunsdzēsības tehnoloģijas, ugunsdrošība, mašīnbūve, pasta loģistikas sistēmas, ražošanas un platformu rati, rullkastes, instrumentu skapji, transporta aprīkojums, atkritumu apsaimniekošanas iekārtas un darba galdi.