Pāriet uz galveno saturu Pāriet uz meklēšanu Pāriet uz galveno navigāciju
Laipni lūdzam mūsu jaunajā pārstrukturētajā tīmekļa vietnē!

CAD faili

Alpha ir grozāmais atbalsta ritenis ar pilnu bloķēšanu, kas paredzēts ratiem, platformām un iekārtām, kurās nepieciešama precīza vadāmība. Stiprinājums ir taisnstūra plāksne, kas nodrošina stabilu piestiprināšanu pie konstrukcijas. Korpuss ir izgatavots no tērauda loksnes, smaga, un tam ir divu bumbu sacīkstes, kas nodrošina vieglu grozīšanos. Korpusa grozāmo daļu atbalsta rullīšu gultnis. Ritenis ir 100 mm diametrā, un tā protektors ir izgatavots no cietas gumijas bez marķējuma, bet riteņa korpuss ir izgatavots no polipropilēna. Kopējais augstums ir 128 mm. Statiskā nestspēja ir 150 kg, bet dinamiskā nestspēja ir 75 kg, kad ritenis pārvietojas ar ātrumu 4 km/h. Produkts ir paredzēts automobiļu OEM, ēdināšanas ratiem un ēdienu piegādes sistēmām, konteineru būvniecībai, elektroniskajām sistēmām, tīrtelpu tehnoloģijām, ugunsdzēsības tehnoloģijām un ugunsdrošībai, mašīnbūvei, pasta loģistikas sistēmām, ražošanas un platformu ratiem, rullkastēm, instrumentu skapjiem, transporta aprīkojumam, atkritumu apsaimniekošanas iekārtām un darba galdiem.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Preču numuri
Preces numurs
3477PIJ100P62
EAN
4031582335514
S4 materiāla numurs
990001422
Pamata atribūti
Korpusa tips
Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu
Kopējais platums
75 mm
Kravnesība pie 4 km/h
75 kg
Statiskā kravnesība
150 kg
Kopējais augstums
128 mm
Temperatūras diapazons (maksimālais)
60 °C
Temperatūras diapazons (minimālais)
-20 °C
Kopējais svars
1,03 kg
Produkta nosaukums
Alpha
Standarta
EN12532 - Transporta aprīkojums
Elektrovadītspējīga
Nerūsējošais
Uzstādīšana
Uzstādīšanas veids
Taisnstūra plāksne
Plāksnes atveres diametrs
9 mm
Plāksnes atveres garums (maksimālais)
60 mm
Plāksnes atveres garums (minimālais)
77 mm
Plāksnes atveres platums (maksimālais)
80 mm
Plāksnes atveres platums (minimālais)
77 mm
Plāksnes garums
105 mm
Plāksnes platums
80 mm
Kronšteinis
Krāsa
Pasivēts ar zilu
Dakšas forma
Plašs
Mājokļa materiāls
Tērauda loksne, smaga
Grozāmais gultnis
Divu bumbu sacīkstes
Kupola diametrs
75 mm
Grozāms savienojums
246 mm
Ofsets
41 mm
Pagrieziena rādiuss
123 mm
Ritenis
Protektora cietība (A)
80 Krasts A
Korpusa materiāls
Polipropilēns
Protektora materiāls
Cietā gumija, bez marķējuma
Protektora platums
35 mm
Diametrs
100 mm
Korpusa platums
35 mm
Izplešanās armatūra
Ar vītņu aizsargu
Ass
Pieskrūvēts ar uzgriezni
Gūltnis
Cuscinetto a rulli
Ritenis krāsa
Grafīta melna (RAL9011)
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
Fiksēts atbalsta ritenis 100 mm
Fiksēts atbalsta ritenis 100 mm
Alpha
3478PIJ100P62

Alpha ir fiksēts atbalsta ritenis, kas paredzēts dažādām rūpnieciskām un komerciālām lietojumprogrammām. Ritenis ir aprīkots ar taisnstūra plāksni, kas nodrošina drošu un stabilu montāžu uz dažādām platformām un iekārtām. Korpuss ir izgatavots no smagas tērauda loksnes, kas garantē augstu izturību un ilgmūžību pat intensīvas ekspluatācijas apstākļos. Ritenis pats ir 100 mm diametrā un aprīkots ar ruļļu gultni, kas nodrošina vienmērīgu un efektīvu rotāciju. Ritenim ir cietā gumija bez marķējuma, kas nodrošina labu saķeri un nodilumizturību uz dažādām virsmām. Kopējais atbalsta riteņa augstums ir 128 mm. Statiskā noslodzes jauda sasniedz 150 kg, savukārt dinamiskā noslodzes jauda ir 75 kg pie ātruma 4 km/h. Alpha ritenis ir piemērots automobiļu OEM risinājumiem, ēdināšanas ratiņiem, ēdienu piegādes sistēmām, konteineru būvniecībai, elektroniskajām sistēmām, tīrtelpu tehnoloģijām, ugunsdzēšības tehnoloģijām, ugunsdrošībai, mašīnbūvei, pasta loģistikas sistēmām, ražošanas un platformu ratiņiem, rullkastēm, instrumentu skapjiem, transporta aprīkojumam, atkritumu apsaimniekošanas iekārtām un darba galdiem.

100 mm
128 mm
75 kg
100 mm
128 mm
75 kg