Pāriet uz galveno saturu Pāriet uz meklēšanu Pāriet uz galveno navigāciju
Laipni lūdzam mūsu jaunajā pārstrukturētajā tīmekļa vietnē!

CAD faili

Agila grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu ir aprīkots ar cietu stieni, apaļu stiprinājumu un tērauda loksnes, vidēja materiāla korpusu ar divu bumbu sacīkstes grozāmo gultni. Riteņa korpuss ir izgatavots no elektrovadītspējīga poliamīda ar injicētu, elektrovadošu poliuretāna protektoru un Cuscinetti a sfere di precisione gultņiem. Riteņa diametrs ir 100 mm, kopējais augstums sasniedz 138 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 100 kg pie 3 km/h ātruma, statiskā slodzes kapacitāte - 200 kg. Produkts ir piemērots aprūpes gultām, ēdināšanas ratiem un ēdienu piegādes sistēmām, slimnīcām, pensionātiem un aprūpes namiem, profesionālās uzkopšanas ratiem, kā arī veikalu mēbelēm un displejiem.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Artikulu numuri
Preces numurs
2477XSP100R05-28
EAN
4031582343373
Core attributes
Korpusa tips
Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu
Kravnesība pie 3 km/h
100 kg
Statiskā kravnesība
200 kg
Kopējais augstums
138 mm
Temperatūras diapazons (maksimālais)
80 °C
Temperatūras diapazons (minimālais)
-40 °C
Kopējais svars
1,07 kg
Produkta nosaukums
Agila
Standarta
EN12530 - Ierīču atbalsta riteņi
Elektrovadītspējīga
Nerūsējošais
Fitting
Uzstādīšanas veids
Ciets stienis, apaļš
Skrūves diametrs
28 mm
Skrūves garums
45 mm
Housing
Dakšas forma
Plašs
Materiāls
Tērauda loksne, vidēja
Grozāmais gultnis
Divu bumbu sacīkstes
Grozāms savienojums
262 mm
Ofsets
43,5 mm
Pagrieziena rādiuss
131 mm
Wheel
Protektora cietība (D)
40 Krasts D
Korpusa materiāls
Poliamīds, elektrovadītspējīgs
Protektora materiāls
Poliuretāns, injicēts, elektrovadošs
Protektora platums
32 mm
Diametrs
100 mm
Izplešanās armatūra
Ar vītņu aizsargu
Gūltnis
Cuscinetti a sfere di precisione
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
Novērš neparedzētu kustību
Riteņu bloķēšana manuālai darbībai
Nostiprināts statīvs
Pilna bloķēšana vienlaikus bloķē riteni un grozāmo mehānismu
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
Bezsvītru kustība
Riteņi ar samazinātu nodilumu un nelielām tīrīšanas prasībām
Viegla vadāmība
Pagrieziena galva ar dubultām lodīšu gultņiem
Ergonomiska lietošana
Riteņi ar optimizētu rites pretestību lietotāja slodzes samazināšanai
Sertificēta vadītspēja
Vadoša versija lietotāju un elektrisko ierīču aizsardzībai pret statisko izlādi
Izlaist produktu galeriju

Piederumi

Aksesuārs
Bukse
Kunststoff Huelse R48-36 Ø28 natur

Bushing ir aksesuārs, kas izstrādāts kā reducējoša bukse, kvadrātveida konstrukcijā, paredzēta riteņu sistēmu uzlabošanai un pielāgošanai. Šis precīzs komponents nodrošina efektīvu savienojumu starp dažāda izmēra elementiem, izmantojot 28 mm diametra skrūvi optimālai fiksācijai. Ar savu kompakto 0,05 kg svaru, bukse garantē ilgmūžīgu darbību un vienkāršu uzstādīšanu dažādās tehniskās aplikācijās.

Aksesuārs
Bukse
Kunststoff Huelse R48-33,65 Ø28,1 natur

Bushing ir aksesuārs, kas izstrādāts kā reducējoša bukse, kvadrātveida konstrukcijā, paredzēta riteņu mehānismu uzlabošanai un precīzai pielāgošanai. Šis tehniskais risinājums nodrošina optimālu savienojumu ar 28 mm diametra skrūvi, garantējot stabilu un drošu fiksāciju dažādās ekspluatācijas situācijās. Produkta svars ir 0,04 kg, kas nodrošina vieglu uzstādīšanu un minimālu papildu slodzi uz kopējo konstrukciju.

Izlaist produktu galeriju

Atbilstoši produkti

Varianti
Grozāmais atbalsta ritenis 100 mm
Grozāmais atbalsta ritenis 100 mm
Agila
2470XSP100R05-28

Agila grožāmais atbalsta ritenis ir aprīkots ar cietu stieni, apaļšu stiprinājumu un tērauda loksnes, vidējā materiāla korpusu ar divu bumbu sacīkšu griezes gultni. Ritenis sastāv no elektrovadītspējīga poliamīda korpusa ar injicētu, elektrovadošu poliuretāna protektoru un Cuscinetti a sfere di precisione gultņiem, kura diametrs ir 100 mm. Kopējais augstums sasniedz 138 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 100 kg pie 3 km/h ātruma, bet statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 200 kg. Produkts ir piemērots izmantošanai aprūpes gultās, ēdināšanas ratos un ēdienu piegādes sistēmās, slimnīcās, pensionātos un aprūpes namos, profesionālajos uzkopšanas ratos, kā arī veikalu mēbelēs un displejos.

100 mm
138 mm
100 kg
100 mm
138 mm
100 kg
Varianti
Grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu 100 mm
Grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu 100 mm
Agila
2471XSP100R05-28

Agila grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu ir aprīkots ar cietu stieni, apaļu stiprinājumu un tērauda loksnes, vidēja materiāla korpusu ar divu bumbu sacīkstes grozāmo gultni. Ritenis ir izgatavots no elektrovadītspējīga poliamīda ar injicētu, elektrovadošu poliuretāna protektoru un Cuscinetti a sfere di precisione gultņiem. Riteņa diametrs ir 100 mm, kopējais augstums sasniedz 138 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 100 kg pie 3 km/h ātruma, statiskā slodzes kapacitāte - 200 kg. Produkts ir piemērots aprūpes gultām, ēdināšanas ratiem un ēdienu piegādes sistēmām, slimnīcām, pensionātiem un aprūpes namiem, profesionālās uzkopšanas ratiem, kā arī veikalu mēbelēm un displejiem.

100 mm
138 mm
100 kg
100 mm
138 mm
100 kg