Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu 100 mm
Agila
Pasūtījuma numurs:
990006706
EAN:
4031582343236
Produkta numurs:
2477XSP100P30-11
- Nekaitīgi materiāli
- Pārbaudīta kvalitāte
- Dažādas stiprināšanas iespējas
Agila ir grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu, kas paredzēts uzstādīšanai aprašanas gultās, ēdināšanas un ēdienu piegād...
Detaļas
Pielāgota vai liela apjoma pasūtījums? Pieprasiet cenu piedāvājumu tagad.
CAD faili
Jūs varat lejupielādēt šī produkta konstrukcijas datus.
Datu lapas
Agila ir grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu, kas paredzēts uzstādīšanai aprašanas gultās, ēdināšanas un ēdienu piegādes sistēmu ratos, slimnīcās, pansionātos un aprūpes namos, profesionālajos uzkopšanas ratos, kā arī veikalu mēbelēs un displejos. Stiprinājuma tips: Avere zem skrūves. Riteņus var uzstādīt ar jebkura garuma standarta skrūvēm. Korpuss ir izgatavots no tērauda loksnes, vidējas, un aprīkots ar divu bumbu saciķstēm, kas nodrošina brīvu grozīšanos. Riteņa diametrs ir 100 mm. Gultņa tips: Cuscinetti a sfere di precisione. Protektora materiāls: Poliuretāns, injicēts, elektrovadošs. Riteņa korpusa materiāls: Poliamīds, elektrovadītspējīgs. Kopējais augstums ir 135 mm. Statiskā slodzes spēja ir 200 kg, bet dinamiskā slodzes spēja ir 100 kg pie ātruma 3 km/h.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Preču numuri
Pamata atribūti
Uzstādīšana
Kronšteinis
Ritenis
Rokturu komplekts