Pāriet uz galveno saturu Pāriet uz meklēšanu Pāriet uz galveno navigāciju
Laipni lūdzam mūsu jaunajā pārstrukturētajā tīmekļa vietnē!

CAD faili

Agila grožāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu ir aprīkots ar sintētisko paplašinātāju, kvadrātveida, un pasūtot, lūdzu, norādiet nepieciešamo caurules iekšējo diametru. Korpuss ir izgatavots no tērauda loksnes, vidēja, ar divu bumbu sacīkstes griezes gultni, kas nodrošina uzticamu darbību. Ritenis sastāv no poliamīda korpusa ar injicētu poliuretāna protektoru un Cuscinetti a sfere di precisione gultņiem. Riteņa diametrs ir 100 mm, bet kopējais augstums sasniedz 138 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 100 kg pie 3 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 200 kg. Šis ritenis ir piemērots aprūpes gultām, ēdināšanas ratiem un ēdienu piegādes sistēmām, slimnīcām, pensionātiem un aprūpes namiem, profesionālās uzkopšanas ratiem, kā arī veikalu mēbelēm un displejiem.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Preču numuri
Preces numurs
2477UAP100R47-32-35
EAN
4031582327137
Pamata atribūti
Korpusa tips
Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu
Kravnesība pie 3 km/h
100 kg
Statiskā kravnesība
200 kg
Kopējais augstums
138 mm
Temperatūras diapazons (maksimālais)
40 °C
Temperatūras diapazons (minimālais)
-10 °C
Produkta nosaukums
Agila
Standarta
EN12530 - Ierīču atbalsta riteņi
Elektrovadītspējīga
Nerūsējošais
Uzstādīšana
Ieteikums
Pasūtot, lūdzu, norādiet nepieciešamo caurules iekšējo diametru.
Uzstādīšanas veids
Sintētiskais paplašinātājs, kvadrātveida
Paplašinātāja stiprinājums (maksimālais)
35 mm
Paplašinātāja stiprinājums (minimālais)
32 mm
Kronšteinis
Krāsa
Pasivēts ar zilu
Dakšas forma
Plašs
Mājokļa materiāls
Tērauda loksne, vidēja
Grozāmais gultnis
Divu bumbu sacīkstes
Grozāms savienojums
262 mm
Ofsets
43,5 mm
Pagrieziena rādiuss
131 mm
Ritenis
Protektora cietība (D)
40 Krasts D
Korpusa materiāls
Poliamīds
Protektora materiāls
Poliuretāns, injicēts
Protektora platums
32 mm
Diametrs
100 mm
Izplešanās armatūra
Ar vītņu aizsargu
Gūltnis
Cuscinetti a sfere di precisione
Rokturu komplekts
Ieteikums
Pasūtot, lūdzu, norādiet nepieciešamo caurules iekšējo diametru.
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
Izpletējs
Kompl. Bef. R47/32-35 montiert

Izpletējs ir aksessuārs, kas paredzēts riteņu paplašināšanai un uzstādīšanai uz riteņiem ar dažādu izmēru. Šis aksessuārs ir piemērots savienojumiem, kuru diametrs svārstās no 32 mm līdz 35 mm, nodrošinot elastīgu un drošu montāžu. Izpletēja svars ir 0,17 kg, kas padara to vieglu un praktisku lietošanai dažādos riteņu konfigurācijas scenārijos. Produkts ir izstrādāts, lai nodrošinātu uzticamu un ilgtspējīgu darbību profesionālajā un rūpnieciskajā vidē.

Aksesuārs
Izpletējs
Kompl. Bef. R47/36-40 montiert

Izplētējs ir aksessuārs, kas paredzēts riteņu paplašināšanai un uzstādīšanai uz riteņiem ar dažādu diametru. Šis aksessuārs ir piemērots montāžai uz riteņiem, kuru diametrs svārstās no 36 mm līdz 40 mm, nodrošinot drošu un stabilu savienojumu. Izplētēja svars ir 0,18 kg, kas padara to vieglu un praktisku lietošanai dažādās rūpnieciskās un komercialās aplikācijās. Produkts ir izstrādāts augstākās kvalitātes standartiem, lai garantētu ilgmūžību un uzticamību ekspluatācijas laikā.

Aksesuārs
Izpletējs
Kompl. Bef. R47/24-27 montiert

Izpletējs ir aksessuārs, kas paredzēts riteņu paplašināšanai un nodrošina savienojumu ar dažāda diametra montāžas vietām. Šis aksessuārs ir saderīgs ar montāžas vietām, kuru diametrs svārstās no 24 mm līdz 27 mm, nodrošinot elastīgu un drošu savienojumu dažādiem riteņu tipiem. Izpletēja svars ir 0,14 kg, kas padara to vieglu un praktisku risinājumu riteņu sistēmu modernizācijai un pielāgošanai. Produkts ir izstrādāts inženieriem, kuri pieprasa augstu kvalitāti un precīzitāti riteņu montāžas procesā.

Aksesuārs
Izpletējs
Kompl. Bef. R47/27-30 montiert

Izpletējs ir aksessuārs, kas paredzēts riteņu paplašināšanai un nodrošina savienojumu ar diametru no 27 mm līdz 30 mm. Šis produkts ir izstrādāts augstākās kvalitātes standartiem un sver tikai 0,14 kg, kas padara to vieglu un ērtu transportēšanai un uzstādīšanai. Izpletējs ir ideāls risinājums inženieriem un profesionāļiem, kuri strādā ar riteņu sistēmām un prasa uzticamus, precīzus komponentus. Tā kompaktais dizains un precīzās tolerances nodrošina stabilu un drošu darbību dažādās lietošanas situācijās.

Izlaist produktu galeriju

Atbilstoši produkti

Varianti
Grozāmais atbalsta ritenis 100 mm
Grozāmais atbalsta ritenis 100 mm
Agila
2470UAP100R47-32-35

Agila grožāmais atbalsta ritenis ir aprīkots ar sintētisko paplašinātāju, kvadrātveida, un pasūtot, lūdzu, norādiet nepieciešamo caurules iekšējo diametru. Korpuss ir izgatavots no tērauda loksnes, vidēja, ar divu bumbu sacīkstes griezes mehānismu. Ritenis sastāv no poliamīda pamata ar injicētu poliuretāna protektoru un Cuscinetti a sfere di precisione gultņiem, ar 100 mm diametru. Kopējais augstums ir 138 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte sasniedz 100 kg pie 3 km/h ātruma, bet statiskā slodzes kapacitāte ir 200 kg. Produkts ir piemērots aprūpes gultām, ēdināšanas ratiem un ēdienu piegādes sistēmām, slimnīcām, pensionātiem un aprūpes namiem, profesionālās uzkopšanas ratiem, kā arī veikalu mēbelēm un displejiem.

100 mm
138 mm
100 kg
100 mm
138 mm
100 kg