Pāriet uz galveno saturu Pāriet uz meklēšanu Pāriet uz galveno navigāciju
Laipni lūdzam mūsu jaunajā pārstrukturētajā tīmekļa vietnē!
Agila grožāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu ir aprīkots ar sintētisko paplašinātāju, apaļš, kur pasūtot, lūdzu, norādiet nepieciešamo caurules iekšējo diametru. Korpuss ir izgatavots no tērauda loksnes, vidēja, ar divu bumbu sacīkstes griezes gultni. Ritenis sastāv no polipropilēna korpusa ar termoplastiskas gumijas protektoru un Cuscinetti a sfere di precisione gultņiem, ar 100 mm diametru. Kopējais augstums ir 138 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte sasniedz 100 kg pie 3 km/h ātruma, bet statiskā slodzes kapacitāte ir 200 kg. Produkts ir piemērots aprūpes gultām, ēdināšanas ratiem un ēdienu piegādes sistēmām, slimnīcām, pensionātiem un aprūpes namiem, profesionālās uzkopšanas ratiem, kā arī veikalu mēbelēm un displejiem.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Artikulu numuri
Artikelnummer
2477PJP100R07-Ø19-21,5
EAN
4031582326758
Core attributes
Gehäusetyp
Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu
Tragfähigkeit bei 3 km/h
100 kg
Statische Tragfähigkeit
200 kg
Bauhöhe
138 mm
Temperaturbereich (Maximum)
40 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-10 °C
Gesamtgewicht
0,89 kg
Produktname
Agila
Norm
EN12530 - Ierīču atbalsta riteņi
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Fitting
Hinweis
Pasūtot, lūdzu, norādiet nepieciešamo caurules iekšējo diametru.
Befestigungsart
Sintētiskais paplašinātājs, apaļš
Expanderbefestigung (Maximum)
21,5 mm
Expanderbefestigung (Minimum)
19 mm
Housing
Farbe
Pasivēts ar zilu
Gabelform
Plašs
Material
Tērauda loksne, vidēja
Schwenklager
Divu bumbu sacīkstes
Störkreis
262 mm
Ausladung
43,5 mm
Schwenkradius
131 mm
Wheel
Härte der Lauffläche (A)
87 Krasts A
Material des Radkörpers
Polipropilēns
Material der Lauffläche
Termoplastiskas gumija
Breite der Lauffläche
32 mm
Durchmesser
100 mm
Fadenschutz
Ar vītņu aizsargu
Lager
Cuscinetti a sfere di precisione
Roktura komplekts
Befestigungsoptionen
Pasūtot, lūdzu, norādiet nepieciešamo caurules iekšējo diametru.
special-features-image
Īpašas funkcijas
Izlaist produktu galeriju

Piederumi

Aksesuārs
Izpletējs
Kompl. Bef. R07/31-35 montiert

Izplētējs ir aksessuārs, kas paredzēts riteņu paplašināšanai un uzstādīšanai uz dažādu izmēru riteņu vārpstām. Šis aksessuārs ir piemērots montāžai uz vārpstām ar diametru no 31 mm līdz 35 mm, nodrošinot drošu un stabilu savienojumu. Izplētēja svars ir 0,14 kg, kas padara to vieglu un praktisku lietošanai dažādos riteņu sistēmu pielietojumos. Produkts ir izstrādāts, lai nodrošinātu uzticamu funkcionalitāti un ilgmūžību profesionālajā un industriālajā vidē.

Aksesuārs
Izpletējs
Kompl. Bef. R07/24-27 montiert

Izpletējs ir aksessuārs, kas paredzēts riteņu paplašināšanai un uzstādīšanai uz riteņu vārpstām. Šis aksessuārs ir izstrādāts, lai nodrošinātu drošu un stabilu savienojumu ar dažāda diametra vārpstām. Izpletēja montāžas vieta ir paredzēta vārpstām ar diametru no 24 mm līdz 27 mm, kas nodrošina universālu saderību ar lielāko daļu standarta riteņu sistēmu. Produkta svars ir 0,13 kg, kas padara to vieglu un praktisku lietošanai. Izpletējs ir izgatavots no izturīga materiāla, kas garantē ilgstošu un uzticamu darbību dažādos ekspluatācijas apstākļos.

Aksesuārs
Izpletējs
Kompl. Bef. R07/27-30 montiert

Izplētējs ir aksessuārs, kas paredzēts riteņu paplašināšanai un nodrošina savienojumu ar diametru no 27 mm līdz 30 mm. Šis aksessuārs ir izstrādāts augstākās kvalitātes materiāliem, lai garantētu ilgmūžību un uzticamību darbības laikā. Izplētēja svars ir 0,14 kg, kas padara to vieglu un ērti pārvietojamu. Produkts ir ideāls risinājums riteņu sistēmu modernizēšanai un optimizēšanai, nodrošinot stabilu un drošu darbību. Aksessuārs ir universāls un piemērots dažādiem riteņu tipiem, kas atbilst norādītajiem diametra parametriem.

Aksesuārs
Izpletējs
Kompl. Bef. R07/21,5-24 montiert

Izpletējs ir aksessuārs, kas paredzēts riteņu paplašināšanai un uzstādīšanai uz dažādu izmēru riteņu vārpstām. Šis aksessuārs ir piemērots savienojumiem ar diametru no 21,5 mm līdz 24 mm, nodrošinot elastīgu un drošu montāžu. Izpletēja svars ir 0,12 kg, kas padara to vieglu un ērti pārvietojamu. Produkts ir izstrādāts augstākās kvalitātes standartiem, lai nodrošinātu ilgmūžību un uzticamību darbības laikā.

Izlaist produktu galeriju

Atbilstoši produkti

Varianti
Grozāmais atbalsta ritenis 100 mm
Grozāmais atbalsta ritenis 100 mm
Agila
2470PJP100R07-Ø19-21,5

Agila grožāmais atbalsta ritenis ir aprīkots ar sintētisko papla­šinātāju, apaļš, un pasūtot, lūdzu, norādiet nepieciešamo caurules iekšējo diametru. Korpuss ir izgatavots no tērauda loksnes, vidēja, ar divu bumbu sacīkstes griezes mehānismu. Ritenis sastāv no polipropilēna pamata ar termoplastiskas gumijas protektoru un Cuscinetti a sfere di precisione gultņiem. Riteņa diametrs ir 100 mm, bet kopējais augstums sasniedz 138 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 100 kg pie 3 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 200 kg. Šis ritenis ir piemērots izmantošanai aprūpes gultās, ēdināšanas ratos un ēdienu piegādes sistēmās, slimnīcās, pensionātos un aprūpes namos, profesionālās uzkopšanas ratos, kā arī veikalu mēbelēs un displejos.

100 mm
138 mm
100 kg
100 mm
138 mm
100 kg