Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu 100 mm
Agila
EAN:
4031582342642
Produkta numurs:
2477DYK100R47-32-35
- Nekaitīgi materiāli
- Pārbaudīta kvalitāte
- Dažādas stiprināšanas iespējas
Agila ir grozāmais atbalsta ritenis ar pilnu bloķēšanu. Stiprinājums ir sintētiskais paplašinātājs ar kvadrātveida formu, un, pa...
Detaļas
Pielāgota vai liela apjoma pasūtījums? Pieprasiet cenu piedāvājumu tagad.
CAD faili
Jūs varat lejupielādēt šī produkta konstrukcijas datus.
Datu lapas
Agila ir grozāmais atbalsta ritenis ar pilnu bloķēšanu. Stiprinājums ir sintētiskais paplašinātājs ar kvadrātveida formu, un, pasūtot, lūdzu, norādiet nepieciešamo caurules iekšējo diametru. Korpuss ir izgatavots no vidēja tērauda loksnes un aprīkots ar divu bumbu sacīkstēm, kas nodrošina ritenim brīvu grozīšanos. Ritenis ar 100 mm diametru ir uzstādīts uz lodīšu gultņiem, tā protektors ir no cietas, melnas, elektrovadošas gumijas, bet riteņa korpuss ir no lokšņu tērauda. Kopējais augstums ir 138 mm. Statiskā slodze ir 160 kg, bet dinamiskā slodze ir 80 kg pie ātruma 3 km/h. Ritenis paredzēts izmantošanai aprūpes gultās, ēdināšanas un piegādes sistēmās, slimnīcās, pansionātos un aprūpes namos, profesionālajos uzkopšanas ratos, kā arī veikalu mēbelēs un displejos.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Preču numuri
Pamata atribūti
Uzstādīšana
Kronšteinis
Ritenis
Rokturu komplekts