Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu 100 mm
Agila
EAN:
4031582342505
Produkta numurs:
2477DYK100R47-24-27
- Nekaitīgi materiāli
- Pārbaudīta kvalitāte
- Dažādas stiprināšanas iespējas
Agila ir grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu, paredzēts aprūpes gultām, ēdināšanas un ēdienu piegādes sistēmām, slimnī...
Detaļas
Pielāgota vai liela apjoma pasūtījums? Pieprasiet cenu piedāvājumu tagad.
CAD faili
Jūs varat lejupielādēt šī produkta konstrukcijas datus.
Datu lapas
Agila ir grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu, paredzēts aprūpes gultām, ēdināšanas un ēdienu piegādes sistēmām, slimnīcām, pansionātiem, profesionālajiem uzkopšanas ratiem un veikalu mēbelēm un displejiem. Stiprinājums ir sintētiskais paplašinātājs ar kvadrātveida savienojumu, un pasūtot lūdzu norādiet nepieciešamo caurules iekšējo diametru, lai nodrošinātu precīzu montāžu. Korpuss ir izgatavots no vidējas biezuma tērauda loksnes un aprīkots ar divu bumbu sacīkstēm, kas nodrošina grozāmo kustību. Ritenim ar 100 mm diametru ir lodīšu gultņi, protektors no cietas, melnas, elektrovadošas gumijas, kas novada statisko elektrību, un riteņa korpuss no lokšņu tērauda. Kopējais augstums ir 138 mm. Statiskā slodze ir 160 kg, bet dinamiskā slodze ir 80 kg pie ātruma 3 km/h, tāpēc ritenis jāizmanto atbilstoši šīm vērtībām.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Preču numuri
Pamata atribūti
Uzstādīšana
Kronšteinis
Ritenis
Rokturu komplekts