Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu 100 mm
Agila
EAN:
4031582342352
Produkta numurs:
2477DYK100R07-Ø31-35
- Nekaitīgi materiāli
- Pārbaudīta kvalitāte
- Dažādas stiprināšanas iespējas
Agila ir groznāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu, kas paredzēts uzstādīšanai aprūpes un ēdināšanas iekārtās. Stiprinājuma...
Detaļas
Pielāgota vai liela apjoma pasūtījums? Pieprasiet cenu piedāvājumu tagad.
Datu lapas
Agila ir groznāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu, kas paredzēts uzstādīšanai aprūpes un ēdināšanas iekārtās. Stiprinājuma tips ir sintētiskais paplašinātājs, apaļš, un pasūtot lūdzu norādiet nepieciešamo caurules iekšējo diametru. Korpuss ir izgatavots no vidēja biezuma tērauda loksnes un aprīkots ar divu bumbu saciķkstēm, kas nodrošina vieglu pagriezienu ap vertikālo asi. Riteņa diametrs ir 100 mm, tā gultņi ir lodīšu tipa, bet protektors ir izgatavots no cietas gumijas, melnas un elektrovadošas, savukārt paša riteņa korpuss ir no lokšņu tērauda. Kopējais augstums ir 138 mm. Statiskā slodzes kapacitāte ir 160 kg, bet dinamiskā slodzes kapacitāte ir 80 kg pie ātruma 3 km/h. Ritenis ir paredzēts lietošanai aprūpes gultās, ēdināšanas un ēdienu piegādes sistēmās, slimnīcās, pansionātos un aprūpes namos, profesionālajos uzkopšanas ratos, kā arī veikalu mēbelēs un displejos.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Preču numuri
Pamata atribūti
Uzstādīšana
Kronšteinis
Ritenis
Rokturu komplekts