Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu 100 mm
Agila
EAN:
4031582342284
Produkta numurs:
2477DYK100R07-Ø27-30
- Nekaitīgi materiāli
- Pārbaudīta kvalitāte
- Dažādas stiprināšanas iespējas
Agila ir grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu, kas paredzēts izmantošanai aprūpes gultās, ēdināšanas ratos, slimnīcās, ...
Detaļas
Pielāgota vai liela apjoma pasūtījums? Pieprasiet cenu piedāvājumu tagad.
Datu lapas
Agila ir grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu, kas paredzēts izmantošanai aprūpes gultās, ēdināšanas ratos, slimnīcās, pansionātos un aprūpes namos, profesionālos uzkopšanas ratos, kā arī veikalu mēbelēs un displejos. Savienojums ar cauruli tiek nodrošināts ar sintētisko apaļo paplašinātāju, un, pasūtot, lūdzu, norādiet nepieciešamo caurules iekšējo diametru. Korpuss ir izgatavots no vidēja biezuma tērauda loksnes un tajā iemontēti divu bumbu sacīkšu savienojumi, kas nodrošina riteņa grozīšanos. Riteņa diametrs ir 100 mm, tam ir lodīšu gultnis, un protektors ir no cietas melnas elektrovadošas gumijas, savukārt riteņa korpuss ir izgatavots no lokšņu tērauda. Kopējais augstums ir 138 mm. Statiskā slodzes kapacitāte ir 160 kg, bet dinamiskā slodze ir 80 kg pie ātruma 3 km/h.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Preču numuri
Pamata atribūti
Uzstādīšana
Kronšteinis
Ritenis
Rokturu komplekts