Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu 100 mm
Agila
EAN:
4031582342215
Produkta numurs:
2477DYK100R07-Ø24-27
- Nekaitīgi materiāli
- Pārbaudīta kvalitāte
- Dažādas stiprināšanas iespējas
Agila ir grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu, kas paredzēts lietošanai aprūpes un profesionālajā vidē. Stiprinājuma da...
Detaļas
Pielāgota vai liela apjoma pasūtījums? Pieprasiet cenu piedāvājumu tagad.
Datu lapas
Agila ir grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu, kas paredzēts lietošanai aprūpes un profesionālajā vidē. Stiprinājuma daļa ir sintētiskais paplašinātājs, apaļš, un pasūtot, lūdzu, norādiet nepieciešamo caurules iekšējo diametru. Korpuss izgatavots no vidēja biezuma tērauda loksnes, un tā konstrukcijā iekļautas divu bumbu sacīkstes, kas nodrošina riteņa pagriešanos. Ritenis ar diametru 100 mm ir aprīkots ar lodīšu gultņiem, un tā protektors izgatavots no cietās gumijas, melnas, elektrovadošas. Lokšņu tērauds izmantots arī riteņa korpusam, nodrošinot konstrukcijas izturību. Kopējais augstums ir 138 mm. Statiskā slodzes izturība ir 160 kg, bet dinamiskā slodzes izturība ir 80 kg, pārvietojoties ar ātrumu 3 km/h. Produkts paredzēts izmantošanai aprūpes gultās, ēdināšanas un ēdienu piegādes ratos, slimnīcās, pansionātos un aprūpes namos, profesionālajos uzkopšanas ratos, kā arī veikalu mēbelēs un displejos.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Preču numuri
Pamata atribūti
Uzstādīšana
Kronšteinis
Ritenis
Rokturu komplekts