Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu 100 mm
Agila
EAN:
4031582325997
Produkta numurs:
2477DIK100R07-Ø31-35
- Nekaitīgi materiāli
- Pārbaudīta kvalitāte
- Dažādas stiprināšanas iespējas
Agila ir grožāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu, kas paredzēts lietošanai slimnīcu gultās, ēdināšanas ratos, pansionātos ...
Detaļas
Pielāgota vai liela apjoma pasūtījums? Pieprasiet cenu piedāvājumu tagad.
Datu lapas
Agila ir grožāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu, kas paredzēts lietošanai slimnīcu gultās, ēdināšanas ratos, pansionātos un aprūpes namos, profesionālos uzkopšanas ratos un veikalu mēbelēs un displejos. Stiprinājuma daļa ir sintētiskais paplašinātājs, apaļš, un, pasūtot, lūdzu, norādiet nepieciešamo caurules iekšējo diametru. Korpuss ir izgatavots no tērauda loksnes, vidēja, un tā groziens nodrošināts ar divu bumbu sacīkstēm. Ritenis ar 100 mm diametru ir aprīkots ar lodīšu konusiem (Coni di sfere), tā protektors ir izgatavots no cietas gumijas bez marķējuma, bet riteņa korpuss ir no lokšņu tērauda. Kopējais augstums ir 138 mm. Statiskā slodze ir līdz 160 kg, bet dinamiskā slodze līdz 80 kg, pie ātruma līdz 3 km/h. Konstrukcija ir paredzēta ērtai un drošai ekspluatācijai. Visi komponenti ir savstarpēji saskaņoti, lai nodrošinātu precīzu darbību.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Preču numuri
Pamata atribūti
Uzstādīšana
Kronšteinis
Ritenis
Rokturu komplekts