Pāriet uz galveno saturu Pāriet uz meklēšanu Pāriet uz galveno navigāciju
Laipni lūdzam mūsu jaunajā pārstrukturētajā tīmekļa vietnē!

CAD faili

Kappa load ir grozāmais atbalsta ritenis ar pilnīgu bloķēšanu, kas aprīkots ar taisnstūra plāksnes stiprinājumu. Korpuss izgatavots no čuguna vai dzelzs kaluma ar smagu konstrukciju un aprīkots ar dziļu rievu lodveida vilces rullīšu gultnī (adatu) grozāmajam balstam. Ritenis sastāv no čuguna korpusa ar lietu poliuretāna protektoru un Cuscinetti a sfere di precisione gultņiem, tā diametrs ir 300 mm. Kopējais augstums sasniedz 355 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 2400 kg pie 4 km/h ātruma vai 2000 kg pie 6 km/h ātruma, bet statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 4000 kg. Produkts piemērots aviācijas un kosmosa rūpniecībai, lidostu aprīkojumam, AMR sistēmām, automobiļu OEM, keramikas un stikla ražotājiem, ražošanas un platformu ratiem, kā arī smagām AGV sistēmām.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Preču numuri
Preces numurs
9652FTP300P64 CL97
EAN
4031582314823
S4 materiāla numurs
990827724
Pamata atribūti
Korpusa tips
Grozāmais atbalsta ritenis ar pilnīgu bloķēšanu
Kopējais platums
140 mm
Kravnesība pie 4 km/h
2400 kg
Kravnesība pie 6 km/h
2000 kg
Statiskā kravnesība
4000 kg
Kopējais augstums
355 mm
Temperatūras diapazons (maksimālais)
60 °C
Temperatūras diapazons (minimālais)
-10 °C
Kopējais svars
22,33 kg
Produkta nosaukums
Kappa load
Standarta
EN12533 - Lielas slodzes atbalsta riteņi
Elektrovadītspējīga
Nerūsējošais
Uzstādīšana
Uzstādīšanas veids
Taisnstūra plāksne
Plāksnes atveres diametrs
15 mm
Plāksnes atveres garums (maksimālais)
105 mm
Plāksnes atveres platums (maksimālais)
140 mm
Plāksnes garums
175 mm
Plāksnes platums
140 mm
Kronšteinis
Krāsa
Dzelzs (caurspīdīgs)
Dakšas forma
Plašs, pastiprināts
Mājokļa materiāls
Čuguns vai dzelzs kalums, smags
Grozāmais gultnis
Dziļu rievu lodveida vilces rullīšu gultnis (adatu)
Kupola diametrs
140 mm
Grozāms savienojums
460 mm
Ofsets
76 mm
Pagrieziena rādiuss
230 mm
Ritenis
Protektora cietība (A)
92 Krasts A
Protektora cietība (D)
42 Krasts D
Korpusa materiāls
Čuguns
Protektora materiāls
Poliuretāns, liets
Protektora platums
80 mm
Diametrs
300 mm
Korpusa platums
80 mm
Izplešanās armatūra
Ar vītņu aizsargu
Ass
Pieskrūvēts ar uzgriezni
Gūltnis
Cuscinetti a sfere di precisione
Ritenis krāsa
Medus dzeltens (RAL1005)
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
Spēcīga konstrukcija
Smaga tērauda korpuss lielām slodzēm
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
Grozāmais atbalsta ritenis 300 mm
Grozāmais atbalsta ritenis 300 mm
Kappa load
9650FTP300P64 CL97

Kappa load ir grožāmais atbalsta ritenis, kas aprīkots ar taisnstūra plāksni kā piestiprināšanas risinājumu. Korpuss ir izgatavots no čuguna vai dzelzs kaluma ar smagu konstrukciju, un tas ietver dzīļu rievu lodveida vilces rullīšu gultni ar adatām, kas nodrošina uzticamu un stabilu griezes kustību. Ritenis ir veidots ar 300 mm diametru un tam ir čuguna ķermenis ar poliuretāna, lieta protektoru, kas nodrošina izturību un stabilitāti darbības laikā. Ritenis ir aprīkots ar precīziem lodveida cuscinettiem, kas garantē vienmērīgu rotāciju un ilgmūžību. Kopējais produkta augstums ir 355 mm, kas ļauj ērti integrēt to dažādās transportēšanas sistēmās. Statiskā noslodzes jauda sasniedz 4000 kg, savukārt dinamiskā noslodzes jauda ir 2000 kg pie 6 km/h ātruma vai 2400 kg pie 4 km/h ātruma. Šis ritenis ir paredzēts izmantošanai aviācijas un kosmosa rūpniecībā, lidostas aprīkojumā, AMR sistēmās, automobiļu OEM pielietojumos, keramikas un stikla ražošanā, ražošanas un platformu ratos, kā arī smagajās AGV sistēmās.

300 mm
355 mm
2400 kg
300 mm
355 mm
2400 kg
Varianti
Grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu 300 mm
Grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu 300 mm
Kappa load
9651FTP300P64 CL97

Kappa load ir grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu, kas paredzēts smagām slodzēm un precīzai manevrēšanai. Stiprinājums ir taisnstūra plāksne, kas nodrošina stabilu piestiprināšanu pie konstrukcijas. Korpuss ir izgatavots no čuguna vai dzelzs kalumiem smagai ekspluatācijai, un tajā iebūvēts dziļu rievu lodveida vilces rullīšu gultnis (adatu), kas nodrošina vieglu griešanos. Ritenis ir 300 mm diametra, tā protektora materiāls ir poliuretāns, liets, bet riteņa korpuss ir izgatavots no čuguna, un riteni balsta precīzijas lodīšu gultņi. Kopējais augstums ir 355 mm. Statiskā slodzes spēja ir 4000 kg, bet dinamiskā slodzes spēja ir 2000 kg ātrumā 6 km/h un 2400 kg ātrumā 4 km/h. Paredzēts lietošanai aviācijas un kosmosa rūpniecībā, lidostu aprīkojumā, AMR sistēmās, automobiļu OEM, keramikas un stikla ražotājos, ražošanas un platformu ratos un smagās AGV sistēmās.

300 mm
355 mm
2400 kg
300 mm
355 mm
2400 kg