Pāriet uz galveno saturu Pāriet uz meklēšanu Pāriet uz galveno navigāciju
Laipni lūdzam mūsu jaunajā pārstrukturētajā tīmekļa vietnē!

CAD faili

Kappa load ir grožāmais atbalsta ritenis ar pilnīgu bloķēšanu, kas paredzēts smagiem pielietojumiem aviācijas un kosmosa rūpniecībā, lidostas aprīkojumā, AMR sistēmās, automobiļu OEM risinājumos, keramikas un stikla ražošanā, ražošanas un platformu ratos, kā arī smagajās AGV sistēmās. Ritenis ir aprīkots ar taisnstūra plāksni, kas nodrošina stabilu un uzticamu montāžu dažādās iekārtās. Korpuss ir izgatavots no čuguna vai dzelzs kaluma, smagas konstrukcijas, kas garantē augstu izturību un ilgmūžību. Ritenis ir aprīkots ar dzi­ļu rievu lodveida vilces rullīšu gultnī (adatu), kas nodrošina vienmērīgu un stabilu grožāšanos. Ritenis pats ir 300 mm diametrā ar poliuretāna, lieta riepas un čuguna ķermeni, kas aprīkots ar precīzitātes lodveida cuscinettiem. Kopējais augstums ir 355 mm. Statiskā noslodzes jauda sasniedz 2400 kg, savukārt dinamiskā noslodzes jauda ir 1200 kg pie 6 km/h vai 1440 kg pie 4 km/h, nodrošinot optimālu veiktspēju dažādos ātruma režīmos.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Preču numuri
Preces numurs
9652FTP300P63 CL67
EAN
4031582314816
S4 materiāla numurs
990830400
Pamata atribūti
Korpusa tips
Grozāmais atbalsta ritenis ar pilnīgu bloķēšanu
Kopējais platums
116 mm
Kravnesība pie 4 km/h
1440 kg
Kravnesība pie 6 km/h
1200 kg
Statiskā kravnesība
2400 kg
Kopējais augstums
355 mm
Temperatūras diapazons (maksimālais)
60 °C
Temperatūras diapazons (minimālais)
-10 °C
Kopējais svars
15,03 kg
Produkta nosaukums
Kappa load
Standarta
EN12533 - Lielas slodzes atbalsta riteņi
Elektrovadītspējīga
Nerūsējošais
Uzstādīšana
Uzstādīšanas veids
Taisnstūra plāksne
Plāksnes atveres diametrs
11 mm
Plāksnes atveres garums (maksimālais)
80 mm
Plāksnes atveres garums (minimālais)
75 mm
Plāksnes atveres platums (maksimālais)
105 mm
Plāksnes atveres platums (minimālais)
75 mm
Plāksnes garums
135 mm
Plāksnes platums
110 mm
Kronšteinis
Krāsa
Pasivēts ar zilu
Dakšas forma
Plašs, pastiprināts
Mājokļa materiāls
Čuguns vai dzelzs kalums, smags
Grozāmais gultnis
Dziļu rievu lodveida vilces rullīšu gultnis (adatu)
Kupola diametrs
111 mm
Grozāms savienojums
445 mm
Ofsets
70 mm
Pagrieziena rādiuss
222,5 mm
Ritenis
Protektora cietība (A)
92 Krasts A
Protektora cietība (D)
42 Krasts D
Korpusa materiāls
Čuguns
Protektora materiāls
Poliuretāns, liets
Protektora platums
50 mm
Diametrs
300 mm
Korpusa platums
50 mm
Izplešanās armatūra
Ar vītņu aizsargu
Ass
Pieskrūvēts ar uzgriezni
Gūltnis
Cuscinetti a sfere di precisione
Ritenis krāsa
Medus dzeltens (RAL1005)
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
Stiprs korpuss
Izgatavots no presēta cinkota tērauda
Novērš neparedzētu kustību
Riteņu bloķēšana manuālai darbībai
Nostiprināts statīvs
Pilna bloķēšana vienlaikus bloķē riteni un grozāmo mehānismu
Spēcīga konstrukcija
Smaga tērauda korpuss lielām slodzēm
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
Izlaist produktu galeriju

Atbilstoši produkti

Varianti
Grozāmais atbalsta ritenis 300 mm
Grozāmais atbalsta ritenis 300 mm
Kappa load
9650FTP300P63 CL67

Kappa load ir grožāmais atbalsta ritenis, kas paredzēts smagām noslodzēm un aprīkots ar taisnstūra plāksni kā stiprinājuma risinājumu. Korpuss ir izgatavots no čuguna vai dzelzs kaluma, smaga tipa materiāla, kas nodrošina augstu izturību un stabilitāti. Korpusā integrēts dzīļu rievu lodveida vilces rullīšu gultnis ar adatām, kas garantē vienmērīgu grožāšanos un uzticamu darbību. Ritenis ir aprīkots ar 300 milimetru diametru, un tā virsma ir izgatavota no lieta poliuretāna, kas nodrošina labu berzi un noturību uz dažādām virsmām. Ritenis balstās uz precīziem lodveida cuscinettiem, kas nodrošina optimālu rotāciju. Kopējais produkta augstums ir 355 milimetri. Statiskā noslodzes jauda sasniedz 2400 kilogramus, savukārt dinamiskā noslodzes jauda ir 1200 kilogrami pie 6 kilometru stundā ātruma vai 1440 kilogrami pie 4 kilometru stundā ātruma. Šis ritenis ir piemērots aviācijas un kosmosa rūpniecībai, lidostas aprīkojumam, AMR sistēmām, automobiļu OEM risinājumiem, keramikas un stikla ražotājiem, ražošanas un platformu ratiem, kā arī smagām AGV sistēmām.

300 mm
355 mm
1440 kg
300 mm
355 mm
1440 kg
Varianti
Grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu 300 mm
Grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu 300 mm
Kappa load
9651FTP300P63 CL67

Kappa load ir grožāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu, kas paredzēts smagiem pielietojumiem un aprīkots ar taisnstūra plāksni. Korpuss ir izgatavots no čuguna vai dzelzs kaluma, smaga tipa materiāla, un tajā integrēts dzīļu rievu lodveida vilces rullis (adatu tipa) gultnis, kas nodrošina uzticamu un stabilu grožāmās funkcijas darbību. Ritenis ir 300 mm diametrā ar poliuretāna, lieta tipa protektoru un čuguna ķermeni, kā arī aprīkots ar precīzitātes lodveida kuscinetiem, kas garantē vienmērīgu un klusu darbību. Produkta kopējais augstums ir 355 mm. Statiskā slodzes jauda sasniedz 2400 kg, savukārt dinamiskā slodzes jauda ir 1200 kg pie 6 km/h ātruma vai 1440 kg pie 4 km/h ātruma. Šis ritenis ir ideāli piemērots aviācijas un kosmosa rūpniecībai, lidostas aprīkojumam, AMR sistēmām, automobiļu OEM pielietojumiem, keramikas un stikla ražotājiem, ražošanas un platformu ratiem, kā arī smagām AGV sistēmām, kur nepieciešama augsta slodzes jauda un uzticamība.

300 mm
355 mm
1440 kg
300 mm
355 mm
1440 kg