Pāriet uz galveno saturu Pāriet uz meklēšanu Pāriet uz galveno navigāciju
Laipni lūdzam mūsu jaunajā pārstrukturētajā tīmekļa vietnē!

CAD faili

Kappa load ir grozāmais atbalsta ritenis ar pilnīgu bloķēšanu, kas aprīkots ar taisnstūra plāksnes stiprinājumu. Korpuss izgatavots no čuguna vai dzelzs kaluma ar smagu konstrukciju un aprīkots ar dziļu rievu lodveida vilces rullīšu gultnī (adatu) grozāmajam balstam. Ritenis sastāv no čuguna korpusa ar lietu poliuretāna protektoru un Cuscinetti a sfere di precisione gultņiem, kura diametrs ir 250 mm. Kopējais augstums sasniedz 305 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 2160 kg pie 4 km/h ātruma vai 1800 kg pie 6 km/h ātruma, bet statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 3600 kg. Produkts piemērots aviācijas un kosmosa rūpniecībai, lidostu aprīkojumam, AMR sistēmām, automobiļu OEM, keramikas un stikla ražotājiem, ražošanas un platformu ratiem, kā arī smagām AGV sistēmām.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Preču numuri
Preces numurs
9652FTP250P64 CL97
EAN
4031582314793
S4 materiāla numurs
990830398
Pamata atribūti
Korpusa tips
Grozāmais atbalsta ritenis ar pilnīgu bloķēšanu
Kopējais platums
140 mm
Kravnesība pie 4 km/h
2160 kg
Kravnesība pie 6 km/h
1800 kg
Statiskā kravnesība
3600 kg
Kopējais augstums
305 mm
Temperatūras diapazons (maksimālais)
60 °C
Temperatūras diapazons (minimālais)
-10 °C
Kopējais svars
16,55 kg
Produkta nosaukums
Kappa load
Standarta
EN12533 - Lielas slodzes atbalsta riteņi
Elektrovadītspējīga
Nerūsējošais
Uzstādīšana
Uzstādīšanas veids
Taisnstūra plāksne
Plāksnes atveres diametrs
15 mm
Plāksnes atveres garums (maksimālais)
105 mm
Plāksnes atveres platums (maksimālais)
140 mm
Plāksnes garums
175 mm
Plāksnes platums
140 mm
Kronšteinis
Krāsa
Dzelzs (caurspīdīgs)
Dakšas forma
Plašs, pastiprināts
Mājokļa materiāls
Čuguns vai dzelzs kalums, smags
Grozāmais gultnis
Dziļu rievu lodveida vilces rullīšu gultnis (adatu)
Kupola diametrs
140 mm
Grozāms savienojums
390 mm
Ofsets
65 mm
Pagrieziena rādiuss
195 mm
Ritenis
Protektora cietība (A)
92 Krasts A
Protektora cietība (D)
42 Krasts D
Korpusa materiāls
Čuguns
Protektora materiāls
Poliuretāns, liets
Protektora platums
80 mm
Diametrs
250 mm
Korpusa platums
80 mm
Izplešanās armatūra
Ar vītņu aizsargu
Ass
Pieskrūvēts ar uzgriezni
Gūltnis
Cuscinetti a sfere di precisione
Ritenis krāsa
Medus dzeltens (RAL1005)
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
Spēcīga konstrukcija
Smaga tērauda korpuss lielām slodzēm
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
Grozāmais atbalsta ritenis 250 mm
Grozāmais atbalsta ritenis 250 mm
Kappa load
9650FTP250P64 CL97

Kappa load ir grožāmais atbalsta ritenis, kas paredzēts smagu kravu pārvietošanai dažādās rūpniecības nozarēs. Ritenis ir aprīkots ar taisnstūra plāksni, kas nodrošina stabilu un drošu montāžu uz dažādām platformām un iekārtām. Korpuss ir izgatavots no čuguna vai dzelzs kaluma, smagas konstrukcijas, kas garantē augstu izturību un ilgmūžību pat intensīvas ekspluatācijas apstākļos. Svārstīgais gultnis ir dzi­ļu rievu lodveida vilces rullis ar adatām, kas nodrošina vienmērīgu un precīzu griešanos visos virzienos. Ritenis pats ir 250 mm diametrā ar poliuretāna, lieta riepas virsmu, kas nodrošina labu saķeri un minimālu troksni. Ritenis ir aprīkots ar precizitātes lodveida cuscinetiem, kas garantē augstu rotācijas precizitāti un mazu berzes pretestību. Kopējais riteņa augstums ir 305 mm, kas ļauj ērti integrēt to dažādās iekārtās. Statiskā noslodzes jauda sasniedz 3600 kg, savukārt dinamiskā noslodzes jauda ir 1800 kg pie 6 km/h ātruma vai 2160 kg pie 4 km/h ātruma. Šis ritenis ir ideāls risinājums aviācijas un kosmosa rūpniecībai, lidostu aprīkojumam, AMR sistēmām, automobiļu OEM, keramikas un stikla ražotājiem, kā arī ražošanas un platformu ratiņiem un smagajām AGV sistēmām.

250 mm
305 mm
2160 kg
250 mm
305 mm
2160 kg
Varianti
Grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu 250 mm
Grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu 250 mm
Kappa load
9651FTP250P64 CL97

Grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu Kappa load ir paredzēts smagam rūpnieciskam lietojumam un apvieno izturīgu konstrukciju ar precīzu ripošanas mehānismu. Stiprinājumu nodrošina taisnstūra plāksne, kas ļauj riteni stabili un drošā veidā uzstādīt uz konstrukcijas. Korpuss ir izgatavots no čuguna vai dzelzs kaluma, un tas ir smags un stabils, savukārt virziena pagriešanu nodrošina dziļu rievu lodveida vilces rullīšu gultnis (adatu). Riteņa diametrs ir 250 mm, protektors ir izgatavots no liета poliuretāna, bet riteņa korpuss – no čuguna, un ripošanu nodrošina precīzijas lodīšu gultņi. Produkta kopējais augstums ir 305 mm. Statiskā slodzes izturība ir 3600 kg. Dinamiskā slodzes izturība ir 1800 kg, ja ātrums ir 6 km/h, un 2160 kg, ja ātrums ir 4 km/h. Ritenis ir paredzēts izmantošanai aviācijas un kosmosa rūpniecībā un lidostu aprīkojumā, AMR sistēmās, automobiļu OEM ražošanā, keramikas un stikla ražotnēs, ražošanas un platformu ratos, kā arī smagās AGV sistēmās.

250 mm
305 mm
2160 kg
250 mm
305 mm
2160 kg