Pāriet uz galveno saturu Pāriet uz meklēšanu Pāriet uz galveno navigāciju
Laipni lūdzam mūsu jaunajā pārstrukturētajā tīmekļa vietnē!

CAD faili

Delta twin ir grozāmais atbalsta ritenis ar pilnīgu bloķēšanu, kas aprīkots ar taisnstūra plāksnes stiprinājumu. Korpuss izgatavots no čuguna vai dzelzs kaluma ar smagu konstrukciju un aprīkots ar precizitātes lodīšu gultni grozāmajai daļai. Ritenis izgatavots no poliamīda materiāla, ar protektoru no identiska materiāla kā riteņa korpuss, un aprīkots ar precizitātes lodīšu gultni. Riteņa diametrs ir 200 mm, kopējais augstums sasniedz 250 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 750 kg pie 4 km/h ātruma vai 600 kg pie 6 km/h ātruma, statiskā slodzes kapacitāte ir 1500 kg. Produkts piemērots aviācijas un kosmosa rūpniecībai, lidostu aprīkojumam, automobiļu OEM, ražošanas un platformu ratiem, kā arī transporta aprīkojumam.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Artikulu numuri
Preces numurs
9942UOP200P63
EAN
4031582366969
S4 materiāla numurs
990837887
Core attributes
Korpusa tips
Grozāmais atbalsta ritenis ar pilnīgu bloķēšanu
Kopējais platums
157 mm
Kravnesība pie 4 km/h
750 kg
Kravnesība pie 6 km/h
600 kg
Statiskā kravnesība
1500 kg
Kopējais augstums
250 mm
Temperatūras diapazons (maksimālais)
85 °C
Temperatūras diapazons (minimālais)
-40 °C
Kopējais svars
5,67 kg
Produkta nosaukums
Delta twin
Standarta
EN12532 - Transporta aprīkojums
Elektrovadītspējīga
Nerūsējošais
Fitting
Uzstādīšanas veids
Taisnstūra plāksne
Plāksnes atveres diametrs
11 mm
Plāksnes atveres garums (maksimālais)
80 mm
Plāksnes atveres garums (minimālais)
75 mm
Plāksnes atveres platums (maksimālais)
105 mm
Plāksnes atveres platums (minimālais)
75 mm
Plāksnes garums
137 mm
Plāksnes platums
105 mm
Housing
Krāsa
Caurspīdīgs pārklājums
Dakšas forma
Dubultā riteņa kronšteinis
Materiāls
Čuguns vai dzelzs kalums, smags
Grozāmais gultnis
Precīzijas lodīšu gultnis
Kupola diametrs
136 mm
Grozāms savienojums
323 mm
Ofsets
55 mm
Pagrieziena rādiuss
159 mm
Wheel
Protektora cietība (D)
75 Krasts D
Korpusa materiāls
Poliamīds
Protektora materiāls
Identisks ar riteņa korpusu
Protektora platums
50 mm
Diametrs
200 mm
Korpusa platums
50 mm
Izplešanās armatūra
Ar vītņu aizsargu
Ass
Pieskrūvēts ar uzgriezni
Gūltnis
Cuscinetti a sfere di precisione
Ritenis krāsa
Dabiski balts
special-features-image
Īpašas funkcijas
Izlaist produktu galeriju

Atbilstoši produkti

Varianti
Grozāmais atbalsta ritenis 200 mm
Grozāmais atbalsta ritenis 200 mm
Delta twin
9940UOP200P63

Delta twin grozāmais atbalsta ritenis ir aprīkots ar taisnstūra plāksnes stiprinājumu un izgatavots no čuguna vai dzelzs kaluma smagā korpusa ar precizitātes lodīšu gultni grozāmajai daļai. Ritenis ir izgatavots no poliamīda materiāla ar protektoru, kas ir identisks ar riteņa korpusu, un aprīkots ar cuscinetti a sfere di precisione gultni. Riteņa diametrs ir 200 mm, bet kopējais augstums sasniedz 250 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 750 kg pie 4 km/h ātruma vai 600 kg pie 6 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte ir 1500 kg. Šis ritenis ir piemērots aviācijas un kosmosa rūpniecībā, lidostu aprīkojumam, automobiļu OEM, ražošanas un platformu ratiem, kā arī transporta aprīkojumam.

200 mm
250 mm
750 kg
200 mm
250 mm
750 kg
Varianti
Fiksēts atbalsta ritenis 200 mm
Fiksēts atbalsta ritenis 200 mm
Delta twin
9948UOP200P63

Delta twin fiksēts atbalsta ritenis ir aprīkots ar taisnstūra plāksnes stiprinājumu un izgatavots ar čuguna vai dzelzs kaluma, smaga korpusu. Riteņa konstrukcija ietver poliamīda korpusu ar protektoru, kas ir identisks ar riteņa korpusu, un aprīkots ar cuscinetti a sfere di precisione gultņiem. Riteņa diametrs ir 200 mm, bet kopējais augstums sasniedz 250 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 750 kg pie 4 km/h ātruma vai 600 kg pie 6 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte ir 1500 kg. Šis risinājums ir piemērots aviācijas un kosmosa rūpniecībā, lidostu aprīkojumam, automobiļu OEM ražošanai, ražošanas un platformu ratiem, kā arī transporta aprīkojumam.

200 mm
250 mm
750 kg
200 mm
250 mm
750 kg
Izlaist produktu galeriju

Atbilstoši produkti

Varianti
Grozāmais atbalsta ritenis 200 mm
Grozāmais atbalsta ritenis 200 mm
Delta twin
9940UOP200P63

Delta twin grozāmais atbalsta ritenis ir aprīkots ar taisnstūra plāksnes stiprinājumu un izgatavots no čuguna vai dzelzs kaluma smagā korpusa ar precizitātes lodīšu gultni grozāmajai daļai. Ritenis ir izgatavots no poliamīda materiāla ar protektoru, kas ir identisks ar riteņa korpusu, un aprīkots ar cuscinetti a sfere di precisione gultni. Riteņa diametrs ir 200 mm, bet kopējais augstums sasniedz 250 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 750 kg pie 4 km/h ātruma vai 600 kg pie 6 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte ir 1500 kg. Šis ritenis ir piemērots aviācijas un kosmosa rūpniecībā, lidostu aprīkojumam, automobiļu OEM, ražošanas un platformu ratiem, kā arī transporta aprīkojumam.

200 mm
250 mm
750 kg
200 mm
250 mm
750 kg
Varianti
Fiksēts atbalsta ritenis 200 mm
Fiksēts atbalsta ritenis 200 mm
Delta twin
9948UOP200P63

Delta twin fiksēts atbalsta ritenis ir aprīkots ar taisnstūra plāksnes stiprinājumu un izgatavots ar čuguna vai dzelzs kaluma, smaga korpusu. Riteņa konstrukcija ietver poliamīda korpusu ar protektoru, kas ir identisks ar riteņa korpusu, un aprīkots ar cuscinetti a sfere di precisione gultņiem. Riteņa diametrs ir 200 mm, bet kopējais augstums sasniedz 250 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 750 kg pie 4 km/h ātruma vai 600 kg pie 6 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte ir 1500 kg. Šis risinājums ir piemērots aviācijas un kosmosa rūpniecībā, lidostu aprīkojumam, automobiļu OEM ražošanai, ražošanas un platformu ratiem, kā arī transporta aprīkojumam.

200 mm
250 mm
750 kg
200 mm
250 mm
750 kg